Index-Tabellen der TwinCAT ADS-Systemdienste

Index-Group

Index Offset

Zugriff

Datentyp

Phys.Einh.

Def.Bereich

Beschreibung

0x0000F003

0x00000000

R&W

W:UINT8[n]

R: UINT32

 

 

GET_SYMHANDLE_BYNAME: Dem in den Write-Daten enthaltenen Namen wird ein Handle (Kennwert) zugewiesen und dem Aufrufer als Ergebnis zurückgereicht.

0x0000F004

0x00000000

R&W

W

R

 

UINT8[n]

UINT8[n]

 

 

READ_SYMVAL_BYNAME: Der Wert einer namentlich genannten Variablen wird aus dem Gerät gelesen. Bei dem Aufruf dieses Schreib-und-Lese-Dienstes werden die Variablennamen spezifiziert, die Antwort enthält den Variablenwert.

0x0000F005

0x00000000- 0xFFFFFFFFFF =symHandle

R/W

UINT8[n]

 

 

READ_/WRITE_SYMVAL_BYHANDLE: Den Wert, der durch 'symHdl' identifizierten Variable, lesen oder der Variablen einen Wert zuweisen. Der 'symHdl' muss vorher durch den GET_SYMHNADLE_BYNAME-Dienst ermittelt worden sein.

0x0000F006

0x00000000- 0xFFFFFFFFFF =symHandle

W

UINT32

 

 

RELEASE_SYMHANDLE: Die in den Write-Daten enthaltene Kennzahl (Handle) für eine abzufragende benannte Variable wird freigegeben.