Index-Tabelle der Nockenparameter
Index-Group | Index Offset | Zugriff | Datentyp | Phys.Einh. | Def.Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x00001101 | 0x00000000 | R/W | UINT8[n] | - |
| Lesen bzw. Schreiben des gesamten Nockendatensatzes |
0x00001101 | 0x00000001 | R | UINT8 | - | 0-3 | Nockentyp: 0-None, 1-Wegnocke, 2-Zeitnocke, 3-Bremsnocke, 4-Multizyklennocke |
0x00001101 | 0x00000002 | R/W | UINT32 | Grad | 0-359 | Anfangswert (Wegnocke) |
0x00001101 | 0x00000003 | R/W | UINT32 | Grad | 0-359 | Endwert (Wegnocke) |
0x00001101 | 0x00000004 | R/W | UINT32 | - | 0-31 | Nockenspur |
0x00001101 | 0x00000005 | R/W | UINT32 | 0,1 ms | 0-6553,5 ms | Vorhaltezeit für Nockendynamik |
0x00001101 | 0x00000006 | R/W | UINT32 | 1/min | 1-65535 | Zählwert für Zählfunktion, Nocke ist jeden n-ten Hub aktiv; Bei Multizyklennocke: Anzahl der Zyklen in denen die Nocke den Wert "0" hält. |
0x00001101 | 0x00000007 | R/W | UINT32 | Incr | 0-8192 | Encoderinkrementanzahl für Hysteresefunktion |
0x00001101 | 0x00000008 | R/W | UINT32 | 0,1 ms | 0,1-6553,5 ms | Dauer (Zeitnocke) |
0x00001101 | 0x00000009 | R/W | UINT32 | 0,1 ms | 0,1-6553,5 ms | Endwert (Bremsnocke) |
0x00001101 | 0x00000010 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag für vorwärts aktiv |
0x00001101 | 0x00000011 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag für rückwärts aktiv |
0x00001101 | 0x00000012 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag für Dynamikberechnung |
0x00001101 | 0x00000013 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag zum Laden des Zählers |
0x00001101 | 0x00000014 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag zum Aktivieren der Hysterese |
0x00001101 | 0x00000015 | R | UINT8 | - | 0/1 | Status der externen Bremsfreigabe |
0x00001101 | 0x00000016 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Forcen des Bremsbits |
0x00001101 | 0x00000017 | R/W | UINT32 | - | 2-65535 | Nur bei Multizyklennocke: Anzahl der Zyklen in denen die Nocke den Zustand "1" hält. |