Index-Tabelle der Nockenschaltwerksparameter
Index-Group | Index Offset | Zugriff | Datentyp | Phys.Einh. | Def.Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x00001000 | 0x00000000 | R/W | UINT8[n] | - |
| Lesen bzw. Schreiben der gesamten Nockenschaltwerksdaten |
0x00001000 | 0x00000001 | R | UINT32 | - |
| Anzahl der aktuell parametrierten Nocken |
0x00001000 | 0x00000002 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag zum Aktivieren der Nockenberechnung |
0x00001000 | 0x00000010 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag für Drehrichtungsumkehr aktiv(ieren) |
0x00001000 | 0x00000011 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag für Encoderüberwachung aktiv(ieren) |
0x00001000 | 0x00000012 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag für Wellenbruchüberwachung aktiv(ieren) |
0x00001000 | 0x00000013 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag für Hubzahlüberwachung aktiv(ieren) |
0x00001000 | 0x00000014 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag für Status "Eingekuppelt" |
0x00001000 | 0x00000020 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag für Encoderfehler + Reset |
0x00001000 | 0x00000021 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag für Wellenbruch + Reset |
0x00001000 | 0x00000022 | R/W | UINT8 | - | 0/1 | Boolsches Flag für Drehzahlfehler + Reset |
0x00001000 | 0x00000031 | R/W | UINT32 | 1/min | 0-2000 | Toleranz für Hubzahlabweichung |
0x00001000 | 0x00000032 | R/W | UINT32 | Ms | 0-65,535 s | Toleranzzeitraum für Hubzahlabweichung |
0x00001000 | 0x00000033 | R/W | UINT32 | 1/min | 0-2000 | Aktuelle Hubzahl |
0x00001000 | 0x00000034 | R/W | UINT32 | 1/min | 0-2000 | Hubzahlsollwert |
0x00001000 | 0x00000035 | R/W | UINT32 | Ms | 0-65,535 s | Toleranzzeitraum für Wellenbruchfehler |
0x00001000 | 0x00000100 | R/W | UINT32 | - |
| Odermaske zum Forcen der 32 Nockenbits |
0x00001000 | 0x00000101 | R/W | UINT32 | - |
| Undmaske zum Forcen der 32 Nockenbits |
0x00001000 | 0x00000301 | R/W | UINT32 | - |
| Zählwert von Zähler 1 |
0x00001000 | 0x00000302 | R/W | UINT32 | - |
| Zählwert von Zähler 2 |
0x00001000 | 0x00000303 | R/W | UINT32 | - |
| Zählwert von Zähler 3 |
0x00001000 | 0x00000304 | R/W | UINT32 | - |
| Zählwert von Zähler 4 |
0x00001000 | 0x00000305 | R/W | UINT32 | - |
| Zählwert von Zähler 5 |