ADS Read Write
Mit ADS ReadWrite werden Daten in ein ADS Gerät geschrieben. Zusätzlich können Daten aus dem ADS Gerät gelesen werden. Adressiert werden die zu lesenden Daten durch die Index Group und dem Index Offset.
Request

Datenfeld | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|
Index Group | 4 Bytes | Index Group, in der die Daten geschrieben werden sollen. |
Index Offset | 4 Bytes | Index Offset, in der die Daten geschrieben werden sollen. |
Read Length | 4 Bytes | Länge der Daten in Bytes, die gelesen werden sollen. |
Write Length | 4 Bytes | Länge der Daten in Bytes, die geschrieben werden. |
Data | n Bytes | Daten die in das ADS Gerät geschrieben werden. |
Response

Datenfeld | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|
Result | 4 Bytes | ADS Fehlernummer. |
Length | 4 Bytes | Länge der Daten die zurückgeliefert werden. |
Data | n Bytes | Daten die zurückgeliefert werden. |