ADS Add Device Notification
Eine Notification (Bekanntmachung) wird in einem ADS-Gerät angelegt.
![]() | Erhöhung der Notifications Wir empfehlen nicht mehr als 550 Notifications pro Gerät anzumelden. Durch die Organisation der Daten in Strukturen kann die Nutzlast pro Notification effektiv erhöht werden. |
Request

Datenfeld | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|
Index Group | 4 Bytes | Index Group der Daten, die per Notification übertragen werden sollen. |
Index Offset | 4 Bytes | Index Offset der Daten, die per Notification übertragen werden sollen. |
Length | 4 Bytes | Länge der Daten in Bytes, die per Notification übertragen werden sollen. |
Transmission Mode | 4 Bytes | Siehe Beschreibung der Struktur ADSTRANSMODE bei der ADS-DLL. |
Max Delay | 4 Bytes | Spätestens nach dieser Zeit wird die ADS Device Notification aufgerufen. Die Einheit ist in ms. |
Cycle Time | 4 Bytes | In diesem Zeitintervall prüft der ADS-Server, ob sich der Wert verändert hat. Die Einheit ist in ms. |
reserved | 16 Bytes | Muss auf 0 gesetzt werden. |
Response

Datenfeld | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|
Result | 4 Bytes | ADS Fehlernummer. |
Notification Handle | 4 Bytes | Handle der Notification. |