ADS Write Control
Ändert den ADS-Status und den Geräte-Status von einem ADS-Gerät.
Außer der Änderung des ADS-Status und des Geräte-Status ist es zusätzlich noch möglich, Daten zum ADS-Gerät zu schicken, um weitere Informationen zu übertragen. Bei den aktuellen ADS-Geräten (PLC, NC, ...) werden diese Daten nicht weiter ausgewertet.
Request

Datenfeld | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|
ADS State | 2 Bytes | Neuer ADS-Status (siehe Datentyp ADSSTATE der ADS-DLL). |
Device State | 2 Bytes | Neuer Geräte-Status. |
Length | 4 Bytes | Länge der Daten in Byte. |
Data | n Bytes | Zusätzliche Daten die zum ADS-Gerät übertragen werden. |
Response

Datenfeld | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|
Result | 4 Bytes | ADS Fehlernummer. |