ADS Write
Mit ADS Write werden Daten in ein ADS Gerät geschrieben. Adressiert werden die Daten durch die Index Group und dem Index Offset.
Request

Datenfeld | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|
Index Group | 4 Bytes | Index Group, in der die Daten geschrieben werden sollen. |
Index Offset | 4 Bytes | Index Offset, in der die Daten geschrieben werden sollen. |
Length | 4 Bytes | Länge der Daten in Bytes, die geschrieben werden. |
Data | n Bytes | Daten die in das ADS Gerät geschrieben werden. |
Response

Datenfeld | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|
Result | 4 Bytes | ADS Fehlernummer. |