Fehlermeldungen
In diesem Kapitel informieren wir Sie über häufige Fehlermeldungen und deren Behebung.
Fehlermeldung | Ursache | Lösung |
---|---|---|
ErrorArticleOrderCode | Die Motoren oder Getriebe sind nicht vollständig konfiguriert. | Öffnen Sie die Stücklistenkonfiguration und wählen Sie Ihre Komponenten neu aus. |
ErrorArticlesOrderCode | Die Motoren oder Getriebe sind nicht vollständig konfiguriert. | Öffnen Sie die Stücklistenkonfiguration und wählen Sie Ihre Komponenten neu aus. |
ErrorCableMissing |
| Öffnen Sie die Stücklistenkonfiguration und wählen Sie Ihre Komponenten neu aus. |
ErrorDCLinkMaxBleeder | Die maximal benötigte Bremsleistung ist größer als die maximale Bremsleistung des Zwischenkreises. | Öffnen Sie die Leistungsübersicht des Zwischenkreises. Konfigurieren Sie den Zwischenkreis neu |
ErrorDCLinkMaxInfeed | Die maximal benötigte Einspeiseleistung ist größer als die maximale Einspeiseleistung des Zwischenkreises. | Öffnen Sie die Leistungsübersicht des Zwischenkreises. Konfigurieren Sie den Zwischenkreis neu |
ErrorDCLinkNomBleeder | Die effektiv benötigte Bremsleistung ist größer als die Bremsleistung nominelle des Zwischenkreises. | Öffnen Sie die Leistungsübersicht des Zwischenkreises. Konfigurieren Sie den Zwischenkreis neu |
ErrorDCLinkNomInfeed | Die effektiv benötigte Einspeiseleistung ist größer als die nominelle Einspeiseleistung des Zwischenkreises. | Öffnen Sie die Leistungsübersicht des Zwischenkreises. Konfigurieren Sie den Zwischenkreis neu |
ErrorDriveMaxSafety | Die maximale Belastung des Servoverstärkers ist mit dem ausgewählten Sicherheitswert zu hoch | Wählen Sie einen anderen Servoverstärker aus |
ErorrDriveMotorConnection | Der Servoverstärker kann nicht mit dem Motor gekoppelt werden. | Der Servoverstärker ist nicht kompatibel mit dem ausgewählten Motor. Konfigurieren Sie die Kombination neu. |
ErrorDriveNomSafety | Die nominelle Belastung des Servoverstärkers ist mit dem ausgewählten Sicherheitswert zu hoch | Wählen Sie einen anderen Servoverstärker aus |
ErrorEffectiveBrake | Die Applikation benötigt mehr effektive Bremsleistung als der Zwischenkreis aufnehmen kann. | Öffnen Sie die Leistungsübersicht des Zwischenkreises. Konfigurieren Sie den Zwischenkreis neu |
ErrorEffectiveInfeed | Die Applikation benötigt mehr effektive Einspeiseleistung als der Zwischenkreis aufbringen kann. | Öffnen Sie die Leistungsübersicht des Zwischenkreises. Konfigurieren Sie den Zwischenkreis neu |
ErrorFanIsMissing | Für die EL7221-9014 muss eine passende Lüfterhaube hinzugefügt werden. | Öffnen Sie die Stücklistenkonfiguration und wählen Sie einen anderen Motor aus. |
ErrorFeatherKey | Es muss eine glatte Motorwelle für die Motor-Getriebekombination ausgewählt werden. | Öffnen Sie die Stücklistenkonfiguration und wählen Sie einen anderen Motor aus. |
ErrorFeedbackConnection | Das ausgewählte Feedback-System des Motors ist nicht mit dem ausgewählten Servoverstärker kompatibel. | Konfigurieren Sie die Kombination neu. |
ErrorGearboxMaxSafety | Die maximale Belastung des Getriebes ist für den ausgewählten Sicherheitswert zu hoch. | Wählen Sie ein anderes Getriebe aus. |
ErrorGearboxNomSafety | Die nominelle Belastung des Getriebes ist für den ausgewählten Sicherheitswert zu hoch. | Wählen Sie ein anderes Getriebe aus. |
ErrorMaximalBrake | Die Applikation benötigt mehr maximale Bremsleistung als der Zwischenkreis aufnehmen kann. | Öffnen Sie die Leistungsübersicht des Zwischenkreises. Konfigurieren Sie den Zwischenkreis neu |
ErrorMaximalInfeed | Die Applikation benötigt mehr maximale Einspeiseleistung als der Zwischenkreis aufbringen kann. | Öffnen Sie die Leistungsübersicht des Zwischenkreises. Konfigurieren Sie den Zwischenkreis neu |
ErrorMotorCableLength | Die maximal erlaubte Motorleitungslänge wurde überschritten. | Passen Sie die Motorleitungslänge an. |
ErrorMotorChokeRecommendation | Für die ausgewählte Kabellänge wird eine Motordrossel empfohlen. | Fügen Sie eine Motordrossel hinzu. |
ErrorMotorGearboxMounting | Das ausgewählte Getriebe kann nicht an den ausgewählten Motor montiert werden. | Wählen Sie ein passendes Getriebe aus. |
ErrorMotorMaxSafety | Die maximale Belastung des Motors ist für den ausgewählten Sicherheitswert zu hoch. | Wählen Sie einen anderen Motor aus. |
ErrorMotorNomSafety | Die nominelle Belastung des Motors ist für den ausgewählten Sicherheitswert zu hoch. | Wählen Sie einen anderen Motor aus. |
Fehlermeldung | Ursache | Lösung |
---|---|---|
ErrorWarningDriveMaxSafety | Die maximale Belastung des Servoverstärkers ist für den ausgewählten Sicherheitswert zu gering dimensioniert. | Der Servoverstärker ist zu gering dimensioniert. Wählen Sie einen anderen Servoverstärker aus. |
ErrorWarningDriveNomSafety | Die nominelle Belastung des Servoverstärkers ist für den ausgewählten Sicherheitswert zu gering dimensioniert. | Wählen Sie einen anderen Servoverstärker aus. |
ErrorWarningGearboxMaxSafety | Die maximale Belastung des Getriebes ist für den ausgewählten Sicherheitswert zu gering dimensioniert. | Wählen Sie ein anderes Getriebe aus. |
ErrorWarningGearboxNomSafety | Die nominelle Belastung des Getriebes ist für den ausgewählten Sicherheitswert zu gering dimensioniert. | Wählen Sie ein anderes Getriebe aus. |
ErrorWarningMotorMaxSafety | Die maximale Belastung des Motors ist für den ausgewählten Sicherheitswert zu gering dimensioniert. | Wählen Sie einen anderen Motor aus. |
ErrorWarningMotorNomSafety | Die nominelle Belastung des Motors ist für den ausgewählten Sicherheitswert zu gering dimensioniert. | Wählen Sie einen anderen Motor aus. |
Downloadfehler im Internet Explorer
Wenn Sie den TC3 Motion Designer mit dem Internet Explorer Browser herunterladen wollen, kann es vorkommen, dass die Fehlermeldung: In diesem Fall laden Sie sich bitte den Mozilla Firefox Browser herunter und starten Sie den Download erneut. Der Fehler sollte nun behoben sein. Wenn dies nicht der Fall ist wenden Sie sich bitte an die Beckhoff Applikationsabteilung. Weitere Installationsschritte finden Sie im Kapitel: „Installation des TC3 Motion Designer“. |