Reglerfehler
Fehler(Hex) | Fehler(Dez) | Fehlertyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
4500 | 17664 | Parameter | Regler-ID unzulässig Der Wert für die Regler-ID ist unzulässig, da er z. B. bereits vergeben ist, kleiner gleich Null ist oder größer 255 ist. | |
Wertebereich: [1 ... 255] | Einheit: 1 | |||
4501 | 17665 | Parameter | Regler-Typ unzulässig Der Wert für den Regler-Typ ist unzulässig, da er nicht definiert ist. | |
Wertebereich: [1 ... 9] | Einheit: 1 | |||
4502 | 17666 | Parameter | Betriebsmodus Regler unzulässig Der Wert für den Reglerbetriebsmodus ist unzulässig. | |
Wertebereich: [1] | Einheit: 1 | |||
4503 | 17667 | Parameter | Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung unzulässig Der Wert für die prozentuale Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung ist unzulässig. Als Standard ist der Parameter mit 1.0 (100%) vorbesetzt. | |
Wertebereich: [0.0 ... 1.0] | Einheit: % | |||
4504 | 17668 | Parameter | Schleppabstandsüberwachung (Position) unzulässig Der Wert für die Aktivierung der Schleppabstandsüberwachung ist unzulässig. | |
Wertebereich: [0, 1] | Einheit: 1 | |||
4505 | 17669 | Parameter | Schleppüberwachung (Geschwindigkeit) unzulässig Der Wert für die Aktivierung der Schleppgeschwindigkeitsüberwachung (Geschwindigkeit) ist unzulässig. | |
Wertebereich: [0, 1] | Einheit: 1 | |||
4506 | 17670 | Parameter | Schleppabstandsfenster (Position) unzulässig Der Wert für das Schleppabstandsfenster (maximal zulässiger Schleppabstand) ist unzulässig. | |
Wertebereich: [0.0, 10000.0] | Einheit: z. B. mm | |||
4507 | 17671 | Parameter | Schleppfilterzeit (Position) unzulässig Der Wert für die Schleppfilterzeit (Position) ist unzulässig. | |
Wertebereich: [0.0, 600.0] | Einheit: s | |||
4508 | 17672 | Parameter | Schleppgeschwindigkeitsfenster (Geschwindigkeit) unzulässig Der Wert für das Schleppgeschwindigkeitsfenster (Geschwindigkeit) ist unzulässig. | |
Wertebereich: [0.0, 10000.0] | Einheit: z. B. m/min | |||
4509 | 17673 | Parameter | Schleppfilterzeit (Geschwindigkeit) unzulässig Der Wert für die Schleppfilterzeit (Geschwindigkeit) ist unzulässig. | |
Wertebereich: [0.0, 600.0] | Einheit: s | |||
450A | 17674 | Parameter | Regler Ausgabebegrenzung (Ausgabelimitierung) unzulässig Der Wert für die Ausgabebegrenzung (Ausgabelimitierung) des Reglers an der Gesamtstellgröße ist unzulässig. Die Voreinstellung beträgt 0.5 (50 Prozent). Typischerweise wirkt dieser Parameter, wenn man zum Antriebsgerät das Geschwindigkeits-Interface parametriert hat und die | |
Wertebereich: [0.0, 1.0] | Einheit: % | |||
4510 | 17680 | Parameter | Proportionalverstärkung Kv bzw. Kp (Regler) unzulässig Positions Der Wert für die Proportionalverstärkung (Kv-Faktor bzw. Kp-Faktor) ist unzulässig. | |
Wertebereich: [0.0, 10000.0] | Einheit: z. B. mm/s/mm | |||
4511 | 17681 | Parameter | Nachstellzeit Tn (Regler) unzulässig Positions Der Wert für die Nachstellzeit ist unzulässig (I-Anteil des PID-T1-Reglers). | |
Wertebereich: [0.0, 60.0] | Einheit: s | |||
4512 | 17682 | Parameter | Vorhaltzeit Tv (Regler) unzulässig Positions Der Wert für die Vorhaltzeit ist unzulässig (D-Anteil des PID-T1-Reglers). | |
Wertebereich: [0.0, 60.0] | Einheit: s | |||
4513 | 17683 | Parameter | Dämpfungszeit Td (Regler) unzulässig Positions Der Wert für die Dämpfungszeit ist unzulässig (D-Anteil des PID-T1-Reglers). | |
Wertebereich: [0.0, 60.0] | Einheit: s | |||
4514 | 17684 | Funktion | Aktivieren des automatischen Offsetabgleichs unzulässig Das Aktivieren des automatischen Offsetabgleichs ist nur für bestimmte Reglertypen (ohne I-Anteil) möglich. | |
4515 | 17685 | Parameter | Zusätzliche Proportionalverstärkung Kv bzw. Kp (Regler) unzulässig Positions Der Wert für den zweiten Satz der Proportionalverstärkung (Kv-Faktor bzw. Kp-Faktor) ist unzulässig. | |
Wertebereich: [0.0, 10000.0] | Einheit: z. B. mm/s/mm | |||
4516 | 17686 | Parameter | Bezugsgeschwindigkeit für zusätzliche Proportionalverstärkung Kv bzw. Kp (Regler) unzulässig Positions Der Wert für die prozentuale Angabe der Bezugsgeschwindigkeit, ab der die zusätzliche Proportionalverstärkung gilt ist unzulässig. Als Standard Einstellung ist der Parameter mit 0.5 (50%) vorbesetzt. | |
Wertebereich: [0.0 ... 1.0] | Einheit: % | |||
4517 | 17687 | Parameter | Proportionalverstärkung Pa (Anteil) unzulässig Beschleunigungs Der Wert für die Proportionalverstärkung (Pa-Faktor) ist unzulässig. | |
Wertebereich: [0.0, 1000000.0] | Einheit: s | |||
4518 | 17688 | Parameter | Proportionalverstärkung Kv (Regler) unzulässig Geschwindigkeits Der Wert für die Proportionalverstärkung (Kv-Faktor) ist unzulässig. | |
Wertebereich: [0.0, 10000.0] | Einheit: 1 | |||
4519 | 17689 | Parameter | Nachstellzeit Tn (Regler) unzulässig Geschwindigkeits Der Wert für die Nachstellzeit ist unzulässig (I-Anteil des PID-T1-Reglers). | |
Wertebereich: [0.0, 60.0] | Einheit: s | |||
451A | 17690 | Parameter | Reserviert Reserviert, derzeit nicht verwendet. | |
451B | 17691 | Parameter | Reserviert Reserviert, derzeit nicht verwendet. | |
451C | 17692 | Parameter | Geschwindigkeitsfilterzeit unzulässig Der Parameter für die Geschwindigkeitsfilterzeit in Sekunden ist unzulässig ( | |
Wertebereich: [0.0, 60.0] | Einheit: s | |||
451D | 17693 | Parameter | Totzone ist unzulässig Der Wert für die Totzone (neutrale Zone) des Positions- bzw. des Geschwindigkeitsfehlers (Regelabweichung) ist unzulässig (gilt für komplexere Regler mit Geschwindigkeits- oder Momenteninterface). | |
Wertebereich: [0.0, 10000.0] | Einheit: mm bzw. mm/s | |||
451F | 17695 | Parameter | Proportionalverstärkung Kcp unzulässig Der Parameter für die Proportionalverstärkung | |
Wertebereich: [0.0, 10000.0] | Einheit: z. B. mm^2/mm | |||
4520 | 17696 | Parameter | Vorhaltzeit Tv (Regler) unzulässig Geschwindigkeits Der Wert für die Vorhaltzeit ist unzulässig (D-Anteil des PID-T1-Reglers). | |
Wertebereich: [0.0, 60.0] | Einheit: s | |||
4521 | 17697 | Parameter | Dämpfungszeit Td (Regler) unzulässig Geschwindigkeits Der Wert für die Dämpfungszeit ist unzulässig (D-Anteil des PID-T1-Reglers). Wertevorschlag: 0.1 * Tv | |
Wertebereich: [0.0.. 60.0] | Einheit: s | |||
4522 | 17698 | Parameter | Begrenzung (Limitierung) des I-Anteils unzulässig Der Parameter zur Begrenzung des | |
Wertebereich: [0.0 .. 1.0] | Einheit: % | |||
4523 | 17699 | Parameter | Begrenzung (Limitierung) des D-Anteils unzulässig Der Parameter zur Begrenzung des | |
Wertebereich: [0.0 .. 1.0] | Einheit: % | |||
4524 | 17700 | Parameter | Parameter ‚Abschaltung des I-Anteils während der Fahrt‘ unzulässig Der boolesche Parameter zur Abschaltung des | |
Wertebereich: [0, 1] | Einheit: 1 | |||
4525 | 17701 | Parameter | Parameter ‚Filterzeit für P-T2 Filter‘ unzulässig Die Zeit | |
Wertebereich: [0.0, 60.0] | Einheit: s | |||
4526 | 17702 | Parameter | Geschwindigkeits-Beobachter: ‚Parametrierter Mode‘ ist unzulässig Der parametrierte Modus ( | |
Wertebereich: [0, 1] | Einheit: 1 | |||
4527 | 17703 | Parameter | Geschwindigkeits-Beobachter: ‚Motor Drehmomentkonstante Kt bzw. Kf‘ ist unzulässig Der Parameter für die Motordrehmomentkonstante | |
Wertebereich: [0.0 .. 100000.0] | Einheit: Nm/A bzw. N/A | |||
4528 | 17704 | Parameter | Geschwindigkeits-Beobachter: ‚Motor Trägheitsmoment JM‘ ist unzulässig Der Parameter für das Motorträgheitsmoment JM des Geschwindigkeitsbeobachters des speziellen NC-Reglers im Torque-Interface ist unzulässig. | |
Wertebereich: [0.0001 .. 100000.0] | Einheit: kg cm^2 | |||
4529 | 17705 | Parameter | Geschwindigkeits-Beobachter: ‚Bandbreite f0‘ ist unzulässig Der Parameter für die Bandbreite f0 des Geschwindigkeitsbeobachters des speziellen NC-Reglers im Torque-Interface ist unzulässig. Die Bandbreite muss kleiner als der Kehrwert der 6-fachen NC-Zykluszeit sein (f0 < 1/(6*T)). | |
Wertebereich: [0.0 .. 10000.0] | Einheit: Hz | |||
452A | 17706 | Parameter | Geschwindigkeits-Beobachter: ‚Korrekturfaktor kc‘ ist unzulässig Der Parameter für den Korrekturfaktor kc des Geschwindigkeitsbeobachters des speziellen NC-Reglers im Torque-Interface ist unzulässig. Der Korrekturfaktor kc stellt den Zusammenhang zwischen Strom und Beschleunigung bzw. Winkelbeschleunigung her. | |
Wertebereich: [0.0 .. 100.0] | Einheit: s | |||
452B | 17707 | Parameter | Geschwindigkeits-Beobachter: ‚Zeitkonstante T für Filter 1. Ordnung‘ ist unzulässig Die Zeitkonstante | |
Wertebereich: [0.0 .. 100.0] | Einheit: s | |||
452C | 17708 | Parameter | Geschwindigkeits-Beobachter: ‚Amplitudendämpfung d für Filter 2. Ordnung‘ ist unzulässig Die Hochpass/ Tiefpass Amplitudendämpfung dHP bzw. dTP für den Geschwindigkeitsfilter 2. Ordnung („Bi-Quad“) des Geschwindigkeitsbeobachters des speziellen NC-Reglers im Torque-Interface ist unzulässig. | |
Wertebereich: [0.2 .. 10.0] | Einheit: 1 | |||
452D | 17709 | Parameter | Geschwindigkeits-Beobachter: ‚Frequenz fHP bzw. fTP für Filter 2. Ordnung‘ ist unzulässig Die Hochpass/ Tiefpass Frequenz fHP bzw. fTP für den Geschwindigkeitsfilter 2. Ordnung („Bi-Quad“) des Geschwindigkeitsbeobachters des speziellen NC-Reglers im Torque-Interface ist unzulässig. | |
Wertebereich: [0.0, .. 10000.0] | Einheit: Hz | |||
4540 | 17728 | Initialisierung | Initialisierung Regler Der Regler ist nicht initialisiert worden. Der Regler wurde zwar erzeugt, allerdings nicht weiter initialisiert (1. Initialisierung Regler, 2. Reset Regler). | |
4541 | 17729 | Adresse | Adresse Achse Der Regler kennt seine Achse (Axis) nicht bzw. die Achsadresse ist nicht initialisiert worden. | |
4542 | 17730 | Adresse | Adresse Antrieb Der Regler kennt seinen Antrieb (Drive) nicht bzw. die Antriebadresse ist nicht initialisiert worden. | |
4550 | 17744 | Überwachung | Schleppabstandsüberwachung (Position) Bei aktiver Schleppabstandsüberwachung (Position) ist eine Schleppabstandsüberschreitung aufgetreten, die vom Betrag größer dem Schleppabstandsfenster gewesen ist und zeitlich länger andauerte, als die parametrierte Schleppfilterzeit. | |
4551 | 17745 | Überwachung | Schleppüberwachung (Geschwindigkeit) Bei aktiver Schleppgeschwindigkeitsüberwachung (Geschwindigkeit) ist eine Schleppgeschwindigkeitsüberschreitung aufgetreten, die vom Betrag größer dem Schleppfenster gewesen ist und zeitlich länger andauerte, als die parametrierte Schleppfilterzeit. | |
45A0 | 17824 | Überwachung | Interner Fehler CONTROLERR_RANGE_AREA_ASIDE | |
45A1 | 17825 | Überwachung | Interner Fehler CONTROLERR_RANGE_AREA_BSIDE | |
45A2 | 17826 | Überwachung | Interner Fehler CONTROLERR_RANGE_QNENN | |
45A3 | 17827 | Überwachung | Interner Fehler CONTROLERR_RANGE_PNENN | |
45A4 | 17828 | Überwachung | Interner Fehler CONTROLERR_RANGE_AXISIDPRESP0 | |