Allgemeine Fehler

Fehler(Hex)

Fehler(Dez)

Fehlertyp

Beschreibung

4000

16384

Intern

Interner Fehler

Interner Systemfehler der NC auf Ring 0, nicht näher spezifizierbar.

4001

16385

Speicher

Speicher-Fehler

Die Ring-0-Speicherverwaltung stellt benötigten Speicher nicht bereit. In der Regel ist dies die Folge anderer Fehler und die Steuerung wird (spätestens jetzt) den regulären Betrieb einstellen.

4002

16386

Intern

NC-Retain-Daten-Fehler (Daten-Persistenz)

Beim Laden der NC-Retain-Daten ist ein Fehler aufgetreten, sodass die betroffenen Achsen nicht mehr referenziert sind (Status-Bit „Homed" ist FALSE).
Dieser Fehler kann folgende Gründe haben:
- Es wurden keine NC-Retain-Daten gefunden.
- Es wurden nur alte NC-Retain-Daten gefunden (alter Backup-Datensatz).
- Die NC-Retain-Daten sind korrupt oder inkonsistent.

4003

16387

Parameter

Parameter zur Überwachung der NC-Sollwertausgabe ist ungültig

Der Parameter zur Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion „zyklische Überwachung der NC Sollwertausgabe auf Stetigkeit und Konsistenz“ ist ungültig. (Sonderfunktion.)

4004

16388

Intern

Externer Fehler

Dieser Fehlercode kann von einem externen Modul (z. B. third-party modul) gesetzt werden, bzw. kann gesetzt werden, wenn ein externes Modul einen Fehler hat.

4010

16400

Parameter

Kanal-Identifier unzulässig

Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden, oder es ist ein Kanal genannt, der im System nicht existiert.

4011

16401

Parameter

Gruppen-Identifier unzulässig

Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden, oder es ist eine Gruppe genannt, die im System nicht existiert.

4012

16402

Parameter

Achsen-Identifier unzulässig

Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden, oder es ist eine Achse genannt, der im System nicht existiert.

4013

16403

Parameter

Geber-Identifier unzulässig

Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden, oder es ist ein Geber genannt, der im System nicht existiert.

4014

16404

Parameter

Regler-Identifier unzulässig

Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden, oder es ist ein Regler genannt, der im System nicht existiert.

4015

16405

Parameter

Antriebs-Identifier unzulässig

Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden, oder es ist ein Antrieb genannt, der im System nicht existiert.

4016

16406

Parameter

Tabellen-Identifier unzulässig

Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden, oder es ist eine Tabelle genannt, die im System nicht existiert.

4020

16416

Intern

Fehlendes Prozessabbild

Es ist kein SPS-Achsen-Interface beim Erzeugen einer Achse vorhanden.

4021

16417

Intern

Fehlendes Prozessabbild

Es ist kein Achsen- SPS-Interface beim Erzeugen einer Achse vorhanden.

4022

16418

Intern

Fehlendes Prozessabbild

Es ist kein Geber-IO-Interface beim Erzeugen einer Achse vorhanden.

4023

16419

Intern

Fehlendes Prozessabbild

Es ist kein IO-Geber-Interface beim Erzeugen einer Achse vorhanden.

4024

16420

Intern

Fehlendes Prozessabbild

Es ist kein Antrieb-IO-Interface beim Erzeugen einer Achse vorhanden.

4025

16421

Intern

Fehlendes Prozessabbild

Es ist kein IO-Antrieb-Interface beim Erzeugen einer Achse vorhanden.

4030

16432

Intern

Koppeltyp unzulässig

Der Master-/Slave-Koppeltyp ist unzulässig.

4031

16433

Intern

Achstyp unzulässig

Die Typangabe bei der Achserzeugung ist unzulässig.

4032

16434

Parameter

Unbekannter Kanaltyp

Der NC Kanaltyp ist unbekannt. Bekannte Typen sind z. B. ein NCI-Kanal, ein FIFO-Kanal etc.

4040

16448

Intern

Achse ist inkompatibel

Die Achse ist für den vorgesehenen Zweck nicht geeignet. Zum Beispiel kann eine Eil-/Schleich-Achse nicht die Rolle des Slaves in einer Achs-Kopplung übernehmen.

4050

16464

Intern

Kanal nicht betriebsbereit

Der Kanal ist unvollständig und somit nicht betriebsbereit. In der Regel ist dies eine Folge von Problemen beim Systemstart.

4051

16465

Intern

Gruppe nicht betriebsbereit

Die Gruppe ist unvollständig und somit nicht betriebsbereit. In der Regel ist dies eine Folge von Problemen beim Systemstart.

4052

16466

Intern

Achse nicht betriebsbereit

Die Achse ist unvollständig und somit nicht betriebsbereit. In der Regel ist dies eine Folge von Problemen beim Systemstart.

4060

16480

Intern

Kanal existiert

Der zu erzeugende Kanal existiert bereits.

4061

16481

Intern

Gruppe existiert

Die zu erzeugende Gruppe existiert bereits.

4062

16482

Intern

Achse existiert

Die zu erzeugende Achse existiert bereits.

4063

16483

Intern

Tabelle existiert

Die zu erzeugende Tabelle existiert bereits bzw. es wird intern versucht, eine schon verwendete Tabellen-ID zu benutzen (z. B. für die Universelle Fliegende Säge).

4070

16496

Intern

Achsen-Index unzulässig

Der für eine Achse angegebene Platz innerhalb des Kanals ist unzulässig.

4071

16497

Intern

Achsen-Index unzulässig

Der für eine Achse angegebene Platz innerhalb der Gruppe ist unzulässig.