Texteditoreinstellungen anpassen
Um in unterschiedlichen Programmen ein einheitliches Schriftbild zu erreichen, sollten Sie identische Schrift- und Editoreinstellungen verwenden. Sie können diese Einstellungen in den TwinCAT-Optionen anpassen.
Bei der Integration von TwinCAT 3 ins Visual Studio werden u. a. Schriftart und Tabulatorgröße standardmäßig voreingestellt.
Anpassen der Schriftart und -farben
- 1. Wählen Sie im Menü Extras den Befehl Optionen.
- Der Dialog Optionen öffnet sich.
- 2. Wählen Sie die Kategorie Umgebung > Schriftarten und Farben aus.
- 3. Wählen Sie die gewünschten Schrifteinstellungen aus.
- 4. Schließen Sie den Dialog mit OK.
- Nach einem Programmneustart werden die Einstellungen übernommen.
Standardeinstellungen:
Element | Nur Text |
Schriftart | Consolas |
Schriftgrad | 10 |
Elementvordergrund | Standard (schwarz) |
Elementhintergrund | Standard (weiß) |
Anpassen der Textgliederung
- 1. Wählen Sie im Menü Extras den Befehl Optionen.
- Der Dialog Optionen öffnet sich.
- 2. Wählen Sie die Kategorie TwinCAT > SPS Programmierumgebung > Texteditor aus.
- 3. Wählen Sie die gewünschten Gliederungseinstellungen aus.
- 4. Schließen Sie den Dialog mit OK.
- Nach einem Programmneustart werden die Einstellungen übernommen.
Standardeinstellungen:
Anzahl von Rückgängig Schritten | 100 |
Gliederung | Einrückung |
Wortumbruch | Keine Umbrüche |
Tabulatorgröße | 4 |
Tabs beibehalten | Ja |
Einzugsgrößen | 4 |
Automatisch einrücken | Intelligent mit Code-Komplettierung |