Context

Im Reiter Context werden die (Zeit-)Kontexte des SPS-Moduls aufgeführt. Dies sind die in der SPS verwendeten Tasks, die in diesem Reiter in Tabellenform mit ihren Einstellungen dargestellt werden.

Context 1:

Context

Abhängig vom hier ausgewählten Kontext wird im Bereich Data-Area angezeigt, welche Data Areas vom ausgewählten Kontext geupdated werden.

Depends On

Definiert die Abhängigkeiten eines Contexts (Tasks). Für die SPS ist dies „Manual Config“ (Manuelle Konfiguration).

Data Areas

Vorhandene Data Areas der SPS-Instanz

Interfaces

Interfaces eines TcCOM-Moduls
(irrelevant für eine SPS-Instanz)

Data Pointer

Data Pointer eines TcCOM-Moduls
(irrelevant für eine SPS-Instanz)

Interface Pointer

Interfaces Pointer eines TcCOM-Moduls
(irrelevant für eine SPS-Instanz)

In der Tabelle Result werden die Kontexte nach ihrer ID sortiert aufgelistet.

ID

Kontext-ID einer Task

Task

Hier kann einer Referenced Task in der SPS eine TwinCAT Task zugeordnet werden. (Geschieht automatisch, kann hier aber manuell angepasst werden.)

Name

Name der zugeordneten TwinCAT-Tasks

Priority

Priorität der zugeordneten TwinCAT-Tasks

Cycle Time (µs)

Zykluszeit der zugeordneten TwinCAT-Tasks

Task Port

Task Port der zugeordneten TwinCAT-Tasks

Symbol Port

Symbol Port der zugeordneten TwinCAT-Tasks

Sort Order

Reihenfolgeposition, an welcher die SPS von dieser Task aufgerufen werden soll. Je niedriger, desto eher wird das Modul aufgerufen. Diese Option wird nur benötigt, wenn mehrere Laufzeitmodule von diesem Task aufgerufen werden. Defaultmäßig werden die Module in der Reihenfolge des Hinzufügens zu einer Task ausgeführt.