Registerkarte Online
![]() | Online View Die Task muss heruntergeladen und auf dem Zielsystem aktiviert werden, um die Online-Anzeige der Taskwerte zu ermöglichen. |

Anzeige CPU | Die Kurve zeichnet die reine CPU-Zeit auf, die für die Ausführung der Task benötigt worden ist. |
Anzeige Total | Die Kurve zeichnet die Zeit auf, die zwischen Beginn und Ende der Taskausführung vergangen ist. Die Differenz zwischen reiner CPU-Ausführungszeit und absoluter (totaler) Ausführungszeit kann zum Beispiel aus einer Unterbrechung der Task durch Tasks, die eine höhere Priorität haben, oder durch Windows resultieren. |
Exceed counter | Der Überschreitungszähler zählt die Anzahl der aufgetretenen Zykluszeitüberschreitungen der Task. |
Reset | Setzt den Überschreitungszähler zurück auf den Wert Null. |
Online

Zoom vertical in | Vergrößert die Ansicht. |
Zoom vertical out | Verkleinert die Ansicht. |
Stop | Solange diese Option aktiv ist, wird die Aufzeichnung der Kurve gestoppt. |
Settings | Öffnet den Dialog History Settings. |
History Settings

Maximum | Definiert den Maximalwert für den History Trace View (obere Zeile). |
Minimum | Definiert den Minimalwert (untere Zeile). |
Grid X | Definiert die Gitterskalierung der Zeitachse (horizontal). Standardwert ist „10“. |
Grid Y | Definiert die vertikale Gitterskalierung des Trace Views. Maximum / Grid Y = Anzahl vertikaler Felder Beispiel: Maximum value = 100000, Grid Y value = 20000 => 5 vertikale Felder werden angezeigt. |
Velocity | Stellt die Vorschubgeschwindigkeit der Messkurve ein. Die Standardgeschwindigkeit ist „2“. |
OK | Speichert die Änderungen und schließt den Dialog. |
Cancel | Schließt den Dialog, ohne die Änderungen zu speichern. |