Projektdatei verschlüsseln

Projektdatei verschlüsseln 1:

Sicherer Schutz nur bei Verschlüsselung der Projektdatei

Die Projektdatei muss bei Einsatz der Verschlüsselung in jedem Fall mit verschlüsselt werden, da sie wichtige Informationen zu den Eigenschaften des Projekts enthält. Eine Manipulation dieser Informationen könnte eine sichere Verschlüsselung des Quellcodes verhindern.

Projektdatei verschlüsseln 2:

Machen Sie eine unverschlüsselte Datensicherung vor dem Verschlüsseln!

Bevor sie ein Projekt verschlüsseln: Machen Sie immer eine Datensicherung des Projekts im unverschlüsselten Zustand!

Die Verschlüsselung der Projektdatei stellen Sie über den TwinCAT‑Projektknoten ein.

Das Projekt ist mit einer Benutzerdatenbank verbunden.
1. Markieren Sie den TwinCAT‑Projektknoten im Projektbaum im Projektmappen-Explorer.
2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Encrypt Project File.
In der Ansicht Properties wird der Wert der Eigenschaft EncryptFile in der Kategorie Security auf TRUE gesetzt.
Projektdatei verschlüsseln 3:
Die Projektdatei ist verschlüsselt. Es beinhaltet Informationen zu den Komponenten der Lösung. Mit dem Einstellen der Verschlüsselung wird nur die Projektdatei selbst verschlüsselt. Die Verschlüsselung wird nicht auf die im Projekt enthaltenen Komponenten vererbt. Die Verschlüsselung muss bei allen (Haupt-) Komponenten des Projektes einzeln eingestellt werden.
Projektdatei verschlüsseln 4:

Gilt nur für TwinCAT 3.1 Build 4024.0: Erstellung einer User DB erfordert Crypto Version 1

Die Erstellung einer Benutzerdatenbank für die TwinCAT Software Protection darf in der TwinCAT-Version Build 4024.0 nur mit einem OEM-Zertifikat mit der Crypto Version 1 erfolgen!