Array mit fester Länge
Sie können Arrays im Deklarationsteil einer POU oder in globalen Variablenlisten deklarieren.
Eindimensionales Array mit fester Länge
Syntax
Deklaration eines eindimensionalen Arrays:
<variable name> : ARRAY[<dimension>] OF <data type> := [<initialization>];
| Name des Arrays Beispiel: |
| Dimension (untere bis obere Indexgrenze) Beispiel: Eine Dimension kann beliebig viele indizierte Elemente haben, bestimmt durch die untere und die obere Indexgrenze. Die Indexgrenzen sind ganzzahlige Zahlen, maximal des Datentyps DINT. |
| Datentyp eines Elements:
Hinweis: Referenzen und Pointer auf BIT-Variablen sind ungültige Deklarationen, ebenso wie Arraykomponenten mit Basistyp BIT. |
| Initialwerte des Arrays (optional) |
Zugriff auf ein Element eines eindimensionalen Arrays:
<variable name>[<index>]
| Name des Arrays Beispiel: |
| Index des Elements, auf das zugegriffen wird Beispiel: Der Index ist beginnend beim Indexminimum bis zum Indexmaximum gültig. Beispiel: |
Beispiel: Eindimensionales Array
Deklaration 1:
Eindimensionales Array von 10 Integerelementen
Untere Indexgrenze: 0
Obere Indexgrenze: 9
VAR
aCounter : ARRAY[0..9] OF INT;
END_VARInitialisierung 1:
aCounter : ARRAY[0..9] OF INT := [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90];Datenzugriff 1:
Der lokalen Variablen wird der Wert 20 zugewiesen.
nLocalVariable := aCounter[2];Deklaration 2:
VAR CONSTANT
cMin : INT := 0;
cMax : INT := 5;
END_VAR
VAR
aSample : ARRAY [cMin..cMax] OF BOOL;
END_VARDatenzugriff 2:
Auf das Array wird mit Hilfe einer Indexvariablen zugegriffen. Vor dem Zugriff wird überprüft, ob der Wert der Indexvariable innerhalb der gültigen Arraygrenzen liegt.
IF nIndex >= cMin AND nIndex <= cMax THEN
bValue := aSample[nIndex];
END_IFMehrdimensionales Array fester Länge
Syntax
Deklaration eines mehrdimensionalen Arrays
<variable name> : ARRAY[<1st dimension> , <next dimensions>] OF <data type> ( := <initialization> )? ;
| Erste Dimension (untere bis obere Indexgrenze) |
| Weitere Dimensionen, durch Komma separiert |
Zugriff auf ein Element eines mehrdimensionalen Arrays:
<variable name>[<index of 1st dimension>, <index of next dimensions>]
| Index der ersten Dimension |
| Indizes der weiteren Dimensionen |
![]() | Beachten Sie die Möglichkeit, die Verletzung der Feldgrenzen während der Laufzeit durch die implizite Überwachungsfunktion CheckBounds zu überwachen. |
Beispiel: Zweidimensionales Array
Deklaration:
1. Dimension: 1 bis 2 (zwei Arrayelemente)
2. Dimension: 3 bis 4 (zwei Arrayelemente)
VAR
aCardGame : ARRAY[1..2, 3..4] OF INT;
END_VARInitialisierung:
aCardGame : ARRAY[1..2, 3..4] OF INT := [2(10),2(20)]; // Short notation for [10, 10, 20, 20]Datenzugriff:
nLocal1 := aCardGame[1, 3]; // Assignment of 10
nLocal2 := aCardGame[2, 4]; // Assignment of 20Beispiel: Dreidimensionales Array
Deklaration:
1. Dimension: 1 bis 2
2. Dimension: 3 bis 4
3. Dimension: 5 bis 6
2 * 2 * 2 = 8 Arrayelemente
VAR
aCardGame : ARRAY[1..2, 3..4, 5..6] OF INT;
END_VARInitialisierung 1:
aCardGame : ARRAY[1..2, 3..4, 5..6] OF INT := [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80];Datenzugriff 1:
nLocal1 := aCardGame[1, 3, 5]; // Assignment of 10
nLocal2 := aCardGame[1, 3, 6]; // Assignment of 20
nLocal3 := aCardGame[1, 4, 5]; // Assignment of 30
nLocal4 := aCardGame[1, 4, 6]; // Assignment of 40
nLocal5 := aCardGame[2, 3, 5]; // Assignment of 50
nLocal6 := aCardGame[2, 3, 6]; // Assignment of 60
nLocal7 := aCardGame[2, 4, 5]; // Assignment of 70
nLocal8 := aCardGame[2, 4, 6]; // Assignment of 80Initialisierung 2:
aCardGame : ARRAY[1..2, 3..4, 5..6] OF INT := [2(10), 2(20), 2(30), 2(40)]; // Short notation for [10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40]Datenzugriff 2:
nLocal1 := aCardGame[1, 3, 5]; // Assignment of 10
nLocal2 := aCardGame[1, 3, 6]; // Assignment of 10
nLocal3 := aCardGame[1, 4, 5]; // Assignment of 20
nLocal4 := aCardGame[1, 4, 6]; // Assignment of 20
nLocal5 := aCardGame[2, 3, 5]; // Assignment of 30
nLocal6 := aCardGame[2, 3, 6]; // Assignment of 30
nLocal7 := aCardGame[2, 4, 5]; // Assignment of 40
nLocal8 := aCardGame[2, 4, 6]; // Assignment of 40Beispiel: Dreidimensionales Array einer benutzerdefinierten Struktur
Deklaration:
Das Array aData besteht aus insgesamt 3 * 3 * 10 = 90 Arrayelementen des Datentyps ST_Data.
TYPE ST_Data
STRUCT
n1 : INT;
n2 : INT;
n3 : DWORD;
END_STRUCT
END_TYPEPROGRAM MAIN
VAR
aData : ARRAY[1..3, 1..3, 1..10] OF ST_Data;
END_VARTeilweises Initialisieren:
Im Beispiel werden nur die ersten 3 Elemente explizit initialisiert. Elemente, denen explizit kein Initialisierungswert zugewiesen wird, werden intern mit dem Standardwert des Basisdatentyps initialisiert. Somit werden die Strukturkomponenten ab dem Element aData[2, 1, 1] mit 0 initialisiert.
aData : ARRAY[1..3, 1..3, 1..10] OF ST_Data := [(n1 := 1, n2 := 10, n3 := 16#00FF),
(n1 := 2, n2 := 20, n3 := 16#FF00),
(n1 := 3, n2 := 30, n3 := 16#FFFF)];Datenzugriff:
nLocal1 := aData[1,1,1].n1; // Assignment of 1
nLocal2 := aData[1,1,3].n3; // Assignment of 16#FFFFBeispiel: Array eines Funktionsbausteins
Deklaration:
Das Array aObjects besteht aus 4 Elementen. Jedes Element instanziiert einen Funktionsbaustein FB_Object.
FUNCTION BLOCK FB_Object
VAR
nCounter : INT;
END_VARPROGRAM MAIN
VAR
aObjects : ARRAY[1..4] OF FB_Object;
END_VARFunktionsaufruf:
aObjects[2]();Beispiel: Array eines Funktionsbausteins mit FB_init-Methode
Deklaration:
Implementierung von FB_Sample mit Methode FB_init
FUNCTION_BLOCK FB_Sample
VAR
nId : INT;
fIn : LREAL;
END_VARDer Funktionsbaustein FB_Sample hat eine Methode FB_init, die zwei Parameter benötigt.
METHOD FB_init : BOOL
VAR_INPUT
bInitRetains : BOOL;
bInCopyCode : BOOL;
nIdInit : INT;
fInInit : LREAL;
END_VAR
nId := nIdInit;
fIn := fInInit;Deklaration des Arrays mit Initialisierung:
PROGRAM MAIN
VAR
fbSample : FB_Sample (nId := 11, fIn := 33.44);
aSample : ARRAY[0..1, 0..1] OF FB_Sample [(nId := 12, fIn := 11.22),
(nId := 13, fIn := 22.33),
(nId := 14, fIn := 33.55),
(nId := 15, fIn := 11.22)];
END_VAR![]() | Einstellen des Monitoring-Bereichs für große Arrays Wenn ein Array über mehr als 1000 Elemente verfügt, werden in der Online-Ansicht standardmäßig 1000 Elemente angezeigt. Diesen Monitoring-Bereich können Sie ändern, indem Sie in der Online-Ansicht im Deklarationsbereich auf die Arraydeklaration doppelklicken. Daraufhin öffnet sich ein Dialog, in welchem Sie den Start- und Endindex des gewünschten Monitoring-Bereichs einstellen können. Beachten Sie, dass die Anzeigeperformance abnimmt, je mehr Elemente gleichzeitig angezeigt werden (maximal 20000 Elemente). |