Übergänge
Anstelle von Zwischenüberschriften können Trennzeichen zwischen Absätzen und Textkörperelementen verwendet werden, um Texteinteilungen zu markieren oder um Änderungen im Betreff oder in der Betonung zu signalisieren. Die Trennung von Absätzen und Textkörperelementen mittels Trennzeichen wird als Übergang bezeichnet.
Eigenschaften
- Ein Übergang sollte einen Kommentar oder einen Abschnitt weder beginnen noch beenden. Außerdem sollten zwei Übergänge nicht unmittelbar untereinander liegen.
- Die Syntax für eine Übergangsmarkierung ist eine horizontale Zeile mit vier oder mehr Zeichen. Gültige Trennzeichen sind wie bei der Titelmarkierung alle nicht-alphanumerische 7-Bit-ASCII-Zeichen (z. B. „-“, „+“, „*“, „=“). Vor und nach der Übergangsmarkierung muss jeweils eine Leerzeile eingefügt werden.
- Im Gegensatz zu den Abschnittstiteln wird keine Hierarchie von Übergangsmarkierungen erstellt. Unterschiede in den Übergangsmarkierungen haben keine Auswirkungen. Es wird empfohlen, einen einheitlichen Stil zu verwenden.
Beispiel
(Im Beispielprojekt: B_DocuElements\Comment structure\FB_Libdoc_Transitions)
(*
A transition marker is a horizontal line
of 4 or more repeated punctuation characters.
------------
A transition should not begin or end a section or document,
nor should two transitions be immediately adjacent.
*)
|