Listentabelle
Die Direktive list-table ermöglicht es, eine Tabelle aus Daten in einer zweistufigen Aufzählungsliste zu erstellen.
| Beschreibung | Die Direktivenmarkierung besteht aus einem expliziten Markup-Start („.. “) gefolgt vom Typ der Direktive ( (Siehe auch: Direktiven) | 
| Prinzip | 
 | 
| Eigenschaften | 
 | 
Optionen
Optional kann der list-table-Zeilenblock eine flache Liste mit Tabellenoptionen enthalten. Folgende Option wird erkannt:
| widths : integer [integer...] | Gewichtung der Spaltenbreiten Eine durch Komma oder Leerzeichen getrennte Liste relativer Spaltenbreiten. Standardmäßig sind die Spalten gleich breit (100%/#Spalten). | 
| header-rows : integer | Kopfzeilentabelle Die Anzahl der Zeilen, die als Tabellenkopf verwendet werden sollen. Standardwert ist 0. | 
| stub-columns : integer | Kopfspaltentabelle Die Anzahl der Spalten, die als Tabellenkopf verwendet werden sollen. Standardwert ist 0. | 
Beispiel
(Im Beispielprojekt: B_DocuElements\Tables\FB_Libdoc_ListTable)
(*
.. list-table:: Property list
    :widths: 50 50 50
    :header-rows: 1
    * - Items
      - Property 1
      - Property 2
    * - Item 1
      - angular
      - red
    * - Item 2
      - round
      - blue
*)| 
 |