CSV-Tabelle
Die Direktive csv-table kann verwendet werden, um eine Tabelle aus CSV-Daten (comma-separated values) zu erzeugen.
Beschreibung | Die Direktivenmarkierung besteht aus einem expliziten Markup-Start („.. “) gefolgt vom Typ der Direktive ( (Siehe auch: Direktiven) |
Prinzip |
|
Eigenschaften |
|
Optionen
Optional kann der Zeilenblock eine flache Liste mit Tabellenoptionen enthalten. Folgende Optionen werden erkannt:
widths : integer [integer...] | Gewichtung der Spaltenbreiten Eine durch Komma oder Leerzeichen getrennte Liste relativer Spaltenbreiten. Standardmäßig sind die Spalten gleich breit (100%/#Spalten). |
header-rows : integer | Kopfzeilentabelle Die Anzahl der Zeilen, die als Tabellenkopf verwendet werden sollen. Standardwert ist 0. |
stub-columns : integer | Kopfspaltentabelle Die Anzahl der Tabellenspalten, die als Tabellenkopf verwendet werden sollen. Standardwert ist 0. |
header : CSV data | Ergänzende Daten für den Tabellenkopf, die unabhängig von und vor jeder Kopfzeile hinzugefügt werden. |
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt eine Kopfzeilentabelle mit vier Spalten und zwei Zeilen.
(Im Beispielprojekt: B_DocuElements\Tables\FB_Libdoc_CSVTable)
(*
.. csv-table:: Property list
:header: "Items", "Property 1", "Property 2", "Property 3"
:widths: 10, 15, 15, 15
"Item 1", 1.67, angular, red
"Item 2", "not specified", round, blue
*)oder
(*
.. csv-table:: Property list
:header-rows: 1
:widths: 10, 15, 15, 15
"Items", "Property 1", "Property 2", "Property 3"
"Item 1", 1.67, angular, red
"Item 2", "not specified", round, blue
*)
|