Ungeordnete Aufzählungsliste
Eine ungeordnete Liste besteht aus Textblöcken (Aufzählungspunkten), die mit einem „-“, „+“ oder „*“ gefolgt von einem Leerzeichen beginnen.
Eigenschaften
- Unabhängig vom Aufzählungszeichen wird im Bibliotheksverwalter ein Kästchen als Aufzählungszeichen dargestellt.
- Das Sternchen „*“ darf nicht an erster Stelle im Kommentar verwendet werden.
- Die Listeneinträge sind linksbündig.
- Die Einrückung des Aufzählungszeichens bestimmt, ob es sich um einen Eintrag einer Haupt- oder Teilliste handelt. Das Aufzählungszeichen einer Teilliste beginnt dabei auf Höhe des Textes der Listeneinträge der Hauptliste.
- Zwischen dem Aufzählungszeichen und dem Text der ersten Zeile eines Listeneintrags steht ein Leerzeichen.
- Wenn der Text eines Listeneintrags über mehrere Zeilen geht, muss der Text der nachfolgenden Zeilen auf Höhe des Textes der ersten Zeile beginnen.
- Vor dem ersten Listeneintrag einer Ebene muss eine Leerzeile eingefügt werden. Leerzeilen zwischen den einzelnen Listeneinträgen sowie nach dem letzten Listeneintrag einer Ebene sind optional.
- Im Bibliotheksverwalter werden Haupt- und Teilliste als ein Block ohne Leerzeilen dargestellt.
Prinzip
+----+-----------------+
|"- "|list item |
| |(body elements) |
+----+-----------------|
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt eine ungeordnete Aufzählungsliste mit zwei Ebenen. Vor den Listeneinträgen der Teilliste befinden sich zwei Leerzeichen.
(Im Beispielprojekt: B_DocuElements\Lists\FB_Libdoc_UnorderedEnumerationList)
(*
This paragraph is not part of the list.
- This is the first bullet list item. The blank line above the
first list item is required; blank lines between list items
(such as below this paragraph) are optional.
- This is a sublist. The bullet lines up with the left edge
of the text blocks above. A sublist is a new list so
requires a blank line above. A blank line below is optional.
- This is a sublist. The bullet lines up with the left edge
of the text blocks above. A sublist is a new list so
requires a blank line above. A blank line below is optional.
- This is the second item of the main list.
- This is the third item of the main list.
This paragraph is not part of the list.
*)
|