Eingerückter Textblock (Blockzitat)
Textblöcke, die ohne explizite Auszeichnung relativ zum vorangestellten Text eingerückt sind, werden in reStructuredText als Blockzitate bezeichnet.
Eigenschaften
- Die minimale Einrückung beträgt ein Leerzeichen.
- Die gesamte Markup-Verarbeitung (für Textkörperelemente und Inline-Markup) wird innerhalb des Blockzitats fortgesetzt.
| Unindented paragraph. | 
 | 
| - List item. | 
 | 
Prinzip
+--------------------+
|(current level of)  |
|indentation)        |
+--------------------+
    +---------------------+
    |block quote          |
    |(body elements)      |
    +---------------------+
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt verschachtelte Blockzitate.
(Im Beispielprojekt: B_DocuElements\Text blocks\FB_Libdoc_BlockQuote)
- Eine Leerzeile zwischen einem Textblock (Absatz oder Blockzitat) und einem nachfolgenden eingerückten Textblock (Blockzitat) ist optional. Durch die Einrückung des nachfolgenden Textblocks erfolgt am Ende der vorherigen Textblocks ein Umbruch. Wenn eine Leerzeile im Kommentar eingefügt wird, erfolgt der Umbruch und die Leerzeile bleibt in der Darstellung erhalten.
- Zwischen einem eingerückten Textblock (Blockzitat) und einem nachfolgenden nicht eingerückten Textblock (Absatz oder Blockzitat) wird automatisch, unabhängig davon, ob im Kommentar eine Leerzeile eingefügt wurde oder nicht, eine Leerzeile dargestellt. Die aktuelle Ebene der Einrückung wird beendet.
- Zwischen zwei Textblöcken (Blockzitate) auf einer Einrückungsebene muss im Kommentar eine Leerzeile eingefügt werden, um die Textblöcke voneinander zu trennen.
(*
This is a top-level paragraph.
    This paragraph belongs to a first-level block quote.
    This is the second paragraph of the first-level block quote.
        This paragraph belongs to a second-level block quote.
Another top-level paragraph.
        This paragraph belongs to a second-level block quote.
    This paragraph belongs to a first-level block quote. The
    second-level block quote above is inside this first-level
    block quote.
*)| 
 | 
Siehe auch: