Tastaturbedienung im Onlinebetrieb
Für die Tastaturbedienung einer Visualisierung Im Onlinebetrieb werden einige Standard-Tastaturkürzel von jedem Gerät unterstützt.
Standard-Tastaturkürzel:
Taste(n) | Aktion |
|---|---|
[ Tab ] | Nächstes Element gemäß der chronologischen Reihenfolge der Einfügung wird ausgewählt; innerhalb einer Tabelle wird dabei jede einzelne Zelle angewählt; wenn ein Frame-Element ausgewählt ist, wird die Selektion danach an die einzelnen enthaltenen Elementen weitergegeben |
[ Shift + Tab ] | Vorheriges Element wird ausgewählt; umgekehrte Reihenfolge wie mit [Tab] |
[ Enter ] | Eingabe-Aktion auf das ausgewählte Element wird ausgeführt |
[ Arrow keys ] | Nächstes Element in der durch die Pfeiltaste gegebene Richtung wird ausgewählt |
![]() | Für die integrierte Visualisierung kann die Tastaturbedienung über den Befehl "Tastaturbedienung aktivieren" explizit aktiviert und deaktiviert werden. Dies kann erwünscht sein, weil solange die Tastaturbedienung für die Visualisierung aktiviert ist, andere Befehle, die über Tastaturkürzel gegeben werden, nicht ausgeführt werden. |
![]() | Es gibt die Möglichkeit, Tastaturereignisse im Applikationscode zu behandeln. |