Einstellungen
Bei dieser Ansicht handelt es sich um die Einstellungen für den Download der Benutzerdaten.

Wählen Sie ein Verfahren zum Einloggen:
Einstellungen für den Download der Benutzerdaten | |
Download bei jedem Einloggen | Die Daten der Benutzerverwaltung, die im Programmiersystem gespeichert sind, werden mit jedem Einloggen auf die SPS geladen. Bereits existierende Daten werden überschrieben. |
Kein Download beim Einloggen | Die Daten der Benutzerverwaltung werden niemals heruntergeladen, auch wenn sie sich geändert haben sollten. |
Bei jedem Download neu entscheiden | Ein Dialog geführter Download wird ermöglicht. |
Falls die Einstellung "Bei jedem Download neu entscheiden" gewählt worden ist, wird der folgende Dialog vor jedem Download angezeigt.

Zugriffsrechte für Elemente | |
Gruppenhierarchie benutzen | Die Gruppen sind entsprechend ihrer Position in ihrer Konfiguration Gruppen hierarchisch angeordnet und Zugriffsrechte lassen sich dementsprechend nur hierarchisch setzen. |
Logout-Verhalten | |
Beim Logout zur Startvisualisierung wechseln | Markieren Sie die Checkbox, wenn sich nach dem Ausloggen eines Benutzers automatisch die Startvisualisierung öffnen soll. |
Login-Einstellungen | |
Login-Beschränkungen anwenden | Markieren Sie die Checkbox, um die Einstellungen "Maximale Anzahl Authentifizierungsversuche" und "Benutzersperre" für die Visualisierungen der SPS zu verwenden. |
Maximale Anzahl Authentifizierungsversuche | Definieren Sie die maximal mögliche Anzahl von Authentifizierungsversuchen. Mögliche Werte: [1 … 10] Wenn die maximale Anzahl von Authentifizierungsversuchen erreicht wird, wird der Benutzer, abhängig von der Einstellung "Benutzersperre", temporär oder permanent gesperrt. |
Benutzersperre | Wählen Sie einen der beiden Sperrtypen "permanent" oder "temporär" aus:
|