Farbverlaufeditor
Ein Mausklick in das Wertefeld der Farbverlaufauswahl im Eigenschaftenfenster öffnet den Farbverlaufeditor.

Standardeinstellungen
Farbverlauf | Es kann zwischen den drei folgenden Farbverlauftypen ausgewählt werden:
|
Farbe 1 | Erste Farbe des Gradienten – Sie kann aus der Combobox oder aus dem Farbdialog, zu öffnen über die Schaltfläche |
Transparenz | Mit einem Wert zwischen 0 und 255 kann die Stärke der ersten Farbe festgelegt werden. |
Farbe 2 | Zweite Farbe des Gradienten – Sie kann aus der Combobox oder aus dem Farbdialog, zu öffnen über die Schaltfläche |
Transparenz | Mit einem Wert zwischen 0 und 255 kann die Stärke der zweiten Farbe festgelegt werden. |
Standard linear | Vordefiniert Einstellungen des Farbverlauftyps Linear (Winkel des Gradienten):
|
Standard radial | Vordefinierte Einstellungen des Farbverlauftyps Radial (Position der Mitte):
|
Standard axial | Vordefinierte Einstellungen des Farbverlauftyps Axial (Winkel des Verlaufs):
|
Detaillierte Einstellungen
Winkel (Grad) | Nur für Farbverlauftyp Linear und Axial verfügbar |
Mitte X (%) | X-Position des Mittelpunktes (0-100%) – Nur für Farbverlauftyp Radial verfügbar. |
Mitte Y (%) | Y-Position des Mittelpunktes (0-100%) – Nur für Farbverlauftyp Radial verfügbar. |
Eine Farbe benutzen | Farbverlauftyp zwischen Farbe 1 und der gleichen Farbe mit anderer Helligkeit – Die Helligkeit kann von 0 (schwarz) bis 100 (weiß) eingestellt werden. |
Zwei Farben benutzen | Farbverlaufstyp zwischen den beiden ausgewählten Farben "Farbe 1" und "Farbe 2". |
, gewählt werden.