Dialog Optionen - Visualisierung
Funktion: Der Dialog dient der Konfiguration des Visualisierungseditors.
Aufruf: TwinCAT > SPS Programmierumgebung > Visualisierung
Registerkarte Allgemein
![]() | Diese Einstellungen werden ausschließlich bei der integrierten Visualisierung, nicht aber bei den Darstellungsvarianten TwinCAT PLC HMI (TargetVisu) und TwinCAT PLC HMI Web angewendet. |
Darstellungsoptionen
Fest |
|
Isotropisch |
|
Anisotropisch |
|
Antialiased Zeichnen |
Tipp: Wenn auf einer konkreten Visualisierungsplattform eine horizontale oder vertikale Linie unscharf gezeichnet wird, kann dies derzeit durch eine Verschiebung um 0.5px in Richtung der Liniendicke korrigiert werden; siehe Elementeigenschaft Absolute Bewegung, Option REAL-Werte verwenden. Voraussetzung: Die verwendete Plattform unterstützt die Verwendung von REAL-Koordinaten |
Bearbeitungsoptionen
Mit Umschalten-/ Tastenvariable verknüpfen |
Wenn Sie ein Element, das über die Eigenschaft Farbvariablen, Farbumschlag verfügt, in die Visualisierungseditor ziehen, wird diese Eigenschaft mit dem Platzhalter <Umschalten-/Tastenvariable> konfiguriert sein. Folgende Elemente sind betroffen: Schaltfläche, Frame, Bild, Linie, Kreissektor, Polygon, Rechteck, Textfeld, Scrollbalken |
Registerkarte Raster
Raster
Sichtbar |
|
Aktiv |
Die Rasterlinien können aktiv und dabei unsichtbar sein |
Größe | Abstand der Rasterlinien in Pixel |
Registerkarte Dateioptionen
Textdatei für textuelles “Komponenten auflisten“ | Dateiname und Speicherort einer Datei des Typs .csv. Sie enthält eine Tabelle mit Texten im Format einer Textliste. Die Einträge der Datei werden bereitgestellt, wenn die Funktion Komponenten auflisten als Eingabeunterstützung verwendet wird. Sie erzeugen diese Datei als Exportdatei der globalen Textliste mit dem Befehl Import/Export Textlisten. |
Siehe auch:
- Dokumentation PLC: Visualisierung erstellen