Dialog Optionen - UML

Funktion: Der Dialog dient der Konfiguration des UML-Editors.

Aufruf: TwinCAT > SPS Programmierumgebung > UML

Registerkarte Allgemein

Dialog Optionen - UML 1:

Rastermaß

Rasterlinienabstand in Pixel.

Standardwert: 10

Am Raster einhängen

Dialog Optionen - UML 2:: Alle Elemente in den UML-Editoren werden am Raster ausgerichtet.

Rasterpunkte anzeigen

Dialog Optionen - UML 3:: Die Rasterpunkte werden in den UML-Editoren angezeigt.

Registerkarte Zustandsdiagramm

Dialog Optionen - UML 4:

Bedingung und Aktion einer Beziehung gemeinsam positionieren

Dialog Optionen - UML 5:: Im Zustandsdiagramm werden eine Wächterbedingung und eine Aktion, die zur selben Transition gehören, synchron verschoben.

Registerkarte Klassendiagramm

Dialog Optionen - UML 6:

Eingabeaufforderung, wenn Objekte aus dem Diagramm gelöscht werden

Objekte können entweder nur aus dem Diagramm oder aus dem Diagramm und aus dem Projekt gelöscht werden.

Dialog Optionen - UML 7:: Das Objekt wird standardmäßig nur aus dem Diagramm gelöscht.

Dialog Optionen - UML 8:: Beim Löschen eines Objekts erscheint ein Auswahlfenster, um zu konfigurieren, ob das Objekt nur aus dem Diagramm oder auch aus dem Projekt gelöscht werden soll.

Refactoring-Vorschau überspringen

Dialog Optionen - UML 9:: Wenn im Diagramm Refactoring angestoßen wird, wird die projektweite Änderung durchgeführt, ohne vorher den Dialog Refactoring mit einer Vorschau aller Änderungsstellen zu öffnen.

Siehe auch:

Siehe auch: