Befehl Visualisierungselement vervielfachen

Symbol: Befehl Visualisierungselement vervielfachen 1:

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Visualisierungselement vervielfachen, mit dem Sie das Vervielfachen konfigurieren können.

Aufruf: Menü Visualisierung , Kontextmenü

Voraussetzung: Die Visualisierung ist aktiv und ein Vorlagenelement ist selektiert.

Dialog Visualisierungselement vervielfachen

TwinCAT fügt beim Vervielfachen weitere Elemente ein, die dem Vorlagenelement gleichen. Sie können in diesem Dialog die Anzahl und die Anordnung, sowie die Ersetzung der Indizes konfigurieren.

Registerkarte Grundeinstellung

Gesamtzahl Elemente:

TwinCAT fügt die neuen Elemente als Tabelle ein. Die Zeilenanzahl ist in Horizontal eingestellt, die Spaltenanzahl in Vertikal. Das Produkt der beiden bestimmt die tatsächliche Gesamtzahl der einzufügenden Elemente.

Horizontal

Anzahl an Elementen pro Zeile

Voreinstellung: Entspricht der Anzahl der Komponenten in $FIRSTDIM$

Vertikal

Anzahl an Elementen pro Spalte

Voreinstellung: Entspricht der Anzahl der Komponenten in $SECONDDIM$

Offset zwischen den Elementen:

TwinCAT ordnet die Elemente in der Visualisierung als Tabelle an. Wenn Sie einen Offset angeben, wird zwischen den Elementen ein Abstand eingefügt.

  • 0 : Die Rahmen der Elemente überlappen um ein Pixel
  • 1 : Die Elemente stoßen aneinander
  • <n> : Zwischen den Elementen ist ein sichtbarer Abstand von n-1 Pixel

Horizontal

Zeilenabstand der Elemente in Pixel

Vertikal

Spaltenabstand der Elemente in Pixel

Registerkarte Erweiterte Einstellung

Erste Dimension:

Startindex

Startindex für $FIRSTDIM$

Voreinstellung: 1, bedeutet, das der konkrete Index für $FIRSTDIM$ mit 1 beginnt. Beispiel Array[1, <$SECONDDIM$>]

Hochzählen

Inkrement, um das der Index hochgezählt wird

Voreinstellung: 1

Zweite Dimension:

Startindex

Startindex für $SECONDDIM$

Voreinstellung: 1, bedeutet, das der konkrete Index für $SECONDDIM$ mit 1 beginnt . Beispiel Array[<$FIRSTDIM$>, 1] relevant sind

Hochzählen

Inkrement, um das der Index hochgezählt wird

Voreinstellung: 1