Befehl Leeren Baustein mit EN/ENO einfügen
Symbol: 
Funktion: Der Befehl fügt einen leeren Baustein mit einem booleschen Eingang „Enable“ und einen booleschen Ausgang „Enable Out“ am Ende des selektierten Netzwerks ein.
Aufruf: Menü FUP/KOP/AWL, Kontextmenü
Voraussetzungen: Ein FUP-Editor, KOP-Editor oder ein AWL-Editor ist aktiv. Ein Netzwerk muss selektiert sein. Kein anderer Baustein darf selektiert sein.
Wenn zum Zeitpunkt des Bausteinaufrufs „Enable“ den Wert FALSE hat, werden die im Baustein definierten Operationen nicht ausgeführt. Andernfalls, also wenn „Enable“ den Wert TRUE hat, werden diese Operationen ausgeführt. Der ENO-Ausgang wirkt als Repeater des EN-Eingangs.
Siehe auch:
- Dokumentation PLC: FUP/KOP/AWL
 - Dokumentation PLC: FUP/KOP/AWL-Editor
 - Dokumentation PLC: FUP/KOP/AWL-Element Baustein mit EN/ENO