Befehl Parameter bearbeiten
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Parameter bearbeiten“, in dem Sie die konstanten Eingangsparameter eines Funktionsbausteins verändern.
Aufruf: Menü CFC > Parameter bearbeiten, Kontextmenü > Parameter bearbeiten, Klick auf Funktionsbausteinfeld Parameter.
Voraussetzungen: Ein CFC-Editor ist aktiv. Es ist ein Funktionsbaustein instanziiert, der in seiner Deklaration VAR_INPUT CONSTANT-Variablen hat.
Ein Baustein mit VAR_INPUT CONSTANT-Variablen wird von TwinCAT durch das Wort „Parameter“ in der linken unteren Ecke des Bausteins angezeigt.
Dialog Parameter bearbeiten

Parameter | Name der Variablen |
Datentyp | Datentyp der Variablen |
Wert | Klicken Sie in das Feld um einen Wert einzugeben. |
Initialwert | Initialisierungswert |
Kategorie | Zusätzliche Informationen zu den Parametern. Diese Werte werden über Attribute definiert und können in diesem Dialog nicht verändert werden
|
Einheit | |
Min | |
Max | |
Vorbereitete Parameter löschen | Der Befehl ist aktiv, wenn Sie einen vorbereiteten Wert geschrieben haben (Befehl Debug > Werte schreiben |
Nach Verlassen des Felds und Verlassen des Dialogs mit OK werden die Werteänderungen im Projekt angewendet.
Beispiel eines Bausteins mit konstanten Eingängen:
FUNCTION_BLOCK FB_Sample
VAR_INPUT CONSTANT
{attribute 'parameterCategory':='General'}
{attribute 'parameterUnit':= 'm/s'}
{attribute 'parameterMinValue':= '0'}
{attribute 'parameterMaxValue':= '100'}
nIn1 : INT;
nIn2 : DWORD:=24354333;
sIn3 : STRING:='abc';
END_VAR
![]() | Diese Funktionalität und die Deklaration von Variablen mit Schlüsselwort VAR_INPUT CONSTANT gelten nur für den CFC-Editor. Im FUP-Editor zeigt TwinCAT immer alle Eingangsparameter am Baustein an, egal ob sie als VAR_INPUT oder VAR_INPUT CONSTANT deklariert sind. Auch für Texteditoren unterscheidet TwinCAT diesbezüglich nicht. |
Siehe auch: