Befehl Werte forcen
Symbol: 
Funktion: Der Befehl setzt den Wert einer Variablen auf der Steuerung dauerhaft auf einen vordefinierten Wert.
Aufruf: Menü PLC, TwinCAT SPS Symbolleistenoptionen
Voraussetzung: Das SPS-Projekt ist im Onlinebetrieb.
| |
Sach- und Personenschäden durch unerwartetes Verhalten der Maschine oder Anlage Das außerordentliche Ändern von Variablenwerten in einem auf der Steuerung laufenden SPS-Programm kann zu einem unerwarteten Verhalten der gesteuerten Maschine führen. Abhängig von der gesteuerten Maschine können Schäden an Maschine und Werkstücken entstehen oder Gesundheit und Leben von Personen gefährdet werden.
|
Mit dem Befehl setzt TwinCAT eine oder mehrere Variablen der aktiven Applikation auf der Steuerung permanent auf definierte Werte. Dieses Setzen erfolgt jeweils am Beginn und am Ende eines Abarbeitungszyklus. Abfolge der Abarbeitung: 1. Eingänge lesen, 2. Werte forcen 3. Code abarbeiten, 4. Werte forcen, 5. Ausgänge schreiben.
Sie können Werte vorbereiten durch
- Klicken in das Feld vorbereiteter Wert im Deklarationsteil und geben Sie den neuen Wert ein. Bei einer booleschen Variablen ändern Sie den Wert durch einfaches Klicken in das Feld.
- Klicken in das Inline-Monitoring-Feld im Implementierungsteil des FUP/KOP/AWL-Editors und geben Sie den neuen Wert ein.
- Klicken in das Feld vorbereiteter Wert im Überwachen-Fenster und geben Sie den neuen Wert ein.
Ein „geforcter“ Wert wird mit einem
Symbol gekennzeichnet.

TwinCAT führt das Forcen durch, bis es explizit durch den Anwender aufgehoben wird durch
- den Befehl Forcen aufheben
- das Aufheben des Forces über den Dialog Wert vorbereiten
- Ausloggen aus der Applikation
![]() | Der Befehl Werte forcen für alle Applikationen, der alle SPS-Projekte im TwinCAT-Projekt betrifft, ist standardmäßig nicht in einem Menü enthalten. |
Siehe auch: