Objekt Rezepturdefinition
Symbol: 
Innerhalb einer Rezepturdefinition definieren Sie verschiedene Werte-Sets für die Variablen, welche Rezepturen genannt werden.
Objekt Rezepturdefinition anlegen
- 1. Selektieren Sie im Projektmappen-Explorer im SPS-Projektbaum das Objekt Rezepturverwalter.
- 2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Hinzufügen > Rezepturdefinition...
- Der Dialog Rezepturdefinition hinzufügen öffnet sich.
- 3. Geben Sie einen Namen ein.
- 4. Klicken Sie auf Öffnen.
- Die Rezepturdefinition wird unterhalb des Rezepturverwalters hinzugefügt und im Editor geöffnet.
Struktur einer Rezepturdefinition
Im Editor der Rezepturdefinition werden die Werte-Sets tabellarisch dargestellt. Sie können die Ansicht der Rezepturdefinition zwischen der einfachen Ansicht und der strukturierten Ansicht umschalten. In der strukturierten Ansicht stellt TwinCAT die zu einer Struktur zugehörigen Variablen gruppiert dar.

| Variable | Name der Variablen | 
| Typ | Wird automatisch eingetragen | 
| Name | Optional | 
| Minimalwert Maximalwert | Wenn der Variablenwert kleiner als der Minimalwert oder größer als der Maximalwert, dann setzt TwinCAT den Wert auf den Minimalwert oder Maximalwert. | 
| Kommentar | Zusätzliche Information, wie beispielsweise die Einheit des Werts. | 
| Aktueller Wert | Aktueller Variablenwert, wird nur im Onlinebetrieb angezeigt. | 
| Rezeptur (z. B. R1) | Variablenwerte der Rezeptur |