Aufzählungen / Enumerationen
Eine Enumeration oder Aufzählung ist ein benutzerdefinierter Datentyp, der sich aus einer kommaseparierten Reihe von Komponenten, auch Enumerationswerte genannt, zusammensetzt, um benutzerdefinierte Variablen zu deklarieren. Außerdem können Sie die Enumerationskomponenten wie konstante Variablen verwenden, deren Bezeichner <enumeration name>.<component name> global im Projekt bekannt sind.
Die Deklaration einer Enumeration nehmen Sie in einem DUT-Objekt vor, das Sie über den Befehl Hinzufügen > DUT im Kontextmenü des SPS-Projektbaums im Projekt anlegen.
![]() | Jede Enumeration, die Sie einem Projekt neu hinzufügen, erhält automatisch ein Attribut 'strict' und ein Attribut 'qualified only' in der Zeile oberhalb der TYPE-Deklaration. Die Attribute können auch explizit hinzugefügt oder entfernt werden. |
Siehe auch:
- Objekt DUT
- Attribut 'to_string'
- TO_STRING/TO_WSTRING für Enumerationsvariablen
Deklaration
Syntax
{attribute 'strict'}
TYPE <enumeration name>:
(
<component declaration>,
<component declaration>
) <basic data type> := <default variable initialization>
;
END_TYPE
| Optional Das Pragma bewirkt, dass eine strenge Typprüfung, so wie unten beschrieben, durchgeführt wird Das Pragma ist optional, wird aber empfohlen. |
| Name der Enumeration, der im Code als Datentyp verwendet werden kann Beispiel: E_ColorBasic |
| Beliebig viele, aber mindestens zwei Komponenten Die Werte der Komponenten werden automatisch initialisiert: Beginnend bei 0 werden die Werte fortlaufend um 1 inkrementiert. Sie können den einzelnen Komponenten aber auch explizit feste Initialwerte zuweisen. Beispiel: eYellow := 1 |
| Optional Sie können explizit einen der folgenden Basisdatentypen deklarieren: UINT | SINT | USINT | DINT | UDINT | LINT | ULINT | BYTE | WORD | DWORD | LWORD Falls kein expliziter Basisdatentyp deklariert ist, wird automatisch der Basisdatentyp INT verwendet. |
| Optional Eine der Komponenten kann explizit als initiale Komponente deklariert werden. Falls keine explizite Initialisierung angegeben ist, wird automatisch mit der obersten Komponente initialisiert. |
Beispiel
{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
TYPE E_ColorBasic :
(
eRed,
eYellow,
eGreen := 10,
eBlue,
eBlack
) // Basic data type is INT, default initialization for all E_ColorBasic variables is eRed
;
END_TYPEIn dieser Deklaration erhalten die ersten beiden Komponenten die Standard-Initialisierungswerte: eRed = 0, eYellow = 1, der Initialisierungswert der dritten Komponente ist explizit anders definiert: eGreen = 10. Die nachfolgenden Komponenten erhalten wieder Standard-Initialisierungswerte: eBlue = 11, eBlack = 12.
Enumeration mit explizitem Basisdatentyp
Erweiterungen zur Norm IEC 61131-3
Der Basisdatentyp bei einer Enumerationsdeklaration ist standardmäßig INT. Sie können aber auch Enumerationen deklarieren, die explizit auf einen anderen ganzzahligen Datentypen basieren.
Beispiel: Enumeration mit Basisdatentyp DWORD
TYPE E_Color :
(
eWhite := 16#FFFFFF,
eYellow := 16#FFFF00,
eGreen := 16#FF00FF,
eBlue := 16#0000FF,
eBlack := 16#000000
)DWORD := eBlack
; // Basic data type is DWORD, default initialization for all E_Color variables is eBlack
END_TYPEStrikte Programmierregeln
![]() | Ab TwinCAT 3.1 Build 4026 wird beim Deklarieren einer Enumeration automatisch in der ersten Zeile das Pragma |
Die strikten Programmierregeln werden mit Hinzufügen des Pragmas {attribute 'strict'} aktiviert.
Folgender Code wird dann als Compilerfehler eingestuft:
- Arithmetische Operationen mit Enumerationskomponenten
- Beispielsweise kann eine Enumerationsvariable nicht als Zählvariable in einer FOR-Schleife verwendet werden.
- Zuweisung eines konstanten Werts, der nicht einem Enumerationswert entspricht, an eine Enumerationskomponente.
- Zuweisung einer nicht-konstanten Variablen, die einen anderen Datentyp als die Enumeration hat, an eine Enumerationskomponente.
Arithmetischen Operationen können dazu führen, dass Enumerationskomponenten nicht deklarierte Werte zugewiesen werden. Ein besserer Programmierstil ist es, CASE-Anweisungen zu verwenden, um Komponentenwerte zu bearbeiten.
Deklaration und Initialisierung von Enumerationsvariablen
Syntax
<variable name> : <enumeration name> ( := <initialization>)? ;Bei der Deklaration einer Enumerationsvariable mit benutzerdefiniertem Datentyp <enumeration name> kann diese mit einer Enumerationskomponenten initialisiert werden.
Beispiel
PROGRAM MAIN
VAR
eColorCar : E_Color;
eColorTaxi : E_Color := E_Color.eYellow;
END_VARDie Variable eColorCar wird mit E_Color.eBlack initialisiert. Das ist die Standardinitialisierung für alle Enumerationsvariablen des Typs E_Color und so in der Typdeklaration festgelegt. Die Variable eColorTaxi hat eine eigene Initialisierung.
Wenn keine Initialisierungen angegeben sind, wird mit 0 initialisiert.
PROGRAM MAIN
VAR
eColorFlower : E_ColorBasic;
eColorTree : E_ColorBasic := E_ColorBasic.eGreen;
END_VARDie Variable eColorFlower wird mit E_ColorBasic.eRed initialisiert. Das ist die Standardinitialisierung für alle Enumerationsvariablen des Typs E_ColorBasic. Da in der Enumerationsdeklaration keine Komponente für die Initialisierung angegeben ist, wird automatisch mit der Komponente, die den Wert 0 hat, initialisiert. Das ist üblicherweise die erste der Enumerationskomponenten. Das kann aber auch eine andere Komponente sein, die nicht an erster Stelle steht, aber explizit mit 0 initialisiert wird.
Die Variable eColorTree hat eine explizite Initialisierung.
Wenn sowohl beim Typ als auch bei der Variable kein Wert angegeben ist, dann gilt folgende Regel: Wenn eine Enumeration einen Wert für 0 enthält, dann ist dieser Wert die Standardinitialisierung, wenn nicht, dann die erste Komponente in der Liste.
Beispiele
Initialisierung mit der 0-Komponente:
TYPE E_SampleA :
(
e1 := 2,
e2 := 0,
e3
);
END_TYPEPROGRAM MAIN
VAR
eSampleA : E_SampleA;
END_VARDie Variable eSampleA wird mit E_SampleA.e2 initialisiert.
Initialisierung mit der ersten Komponente:
TYPE E_SampleB :
(
e1 := 3,
e2 := 1,
e3
);
END_TYPEPROGRAM MAIN
VAR
eSampleB : E_SampleB;
END_VARDie Variable eSampleB wird mit E_SampleB.e1 initialisiert.
Eindeutiger Zugriff auf Enumerationskomponenten
Erweiterungen zur Norm IEC 61131-3
Die Enumerationskomponenten können auch als konstante Variablen mit dem Bezeichner <enumeration name>.<component name> verwendet werden. Enumerationskomponenten sind global im Projekt bekannt und der Zugriff auf sie ist eindeutig. Deshalb kann ein Komponentenname in unterschiedlichen Enumerationen verwendet werden.
Beispiel: Komponente blue
PROGRAM MAIN
VAR
eFlower : E_ColorBasic;
eColorCar : E_Color;
END_VAR// unambiguous identifiers although the component names are identical
eFlower := E_ColorBasic.eBlue;
eColorCar := E_Color.eBlue;
// invalid code
eFlower := eBlue;
eColorCar := eBlue;