__QUERYPOINTER
Der Operator ist eine Erweiterung der IEC61131-3.
Der Operator ermöglicht zur Laufzeit die Typkonvertierung einer Interface-Reference eines Funktionsbausteins auf einen Pointer. Der Operator liefert ein Ergebnis vom Typ BOOL zurück. TRUE bedeutet, dass TwinCAT die Konvertierung erfolgreich durchgeführt hat.
![]() | Aus Kompatibilitätsgründen muss die Definition des zu konvertierenden Pointers eine Erweiterung des Basis-Interface __SYSTEM.IQueryInterface sein. |
Syntax: __QUERYPOINTER (<ITF_Source>, <Pointer_Dest>)
Der Operator bekommt als ersten Operanden eine Interface-Referenz oder eine FB-Instanz mit den gewünschten Zieltypen und als zweiten Operanden einen Pointer. Nach Abarbeiten von __QUERYPOINTER enthält Pointer_Dest den Pointer auf diejenige Referenz oder Instanz eines Funktionsbausteins, auf die die Interface-Referenz ITF_Source aktuell verweist. Pointer_Dest ist nicht getypt und kann auf einen beliebigen Typ gecastet werden. Sie müssen den Typ sicherstellen. Beispielsweise könnte das Interface eine Methode anbieten, die einen Typ-Code zurück liefert.
Beispiel:
Schnittstellen:
INTERFACE I_Base EXTENDS __System.IQueryInterface
METHOD Base : BOOLINTERFACE I_Derived EXTENDS I_Base
METHOD Derived : BOOLFunktionsbaustein:
FUNCTION_BLOCK FB_Variante IMPLEMENTS I_Derived
METHOD Base : BOOL
METHOD Derived : BOOLProgramm:
PROGRAM MAIN
VAR
iDerived : I_Derived;
fbVariante : FB_Variante;
bResult : BOOL;
bTest : BOOL;
pFB : POINTER TO FB_Variante;
END_VARiDerived := fbVariante;
bResult := __QUERYPOINTER(iDerived, pFB);
IF bResult THEN
bTest := pFB^.Derived();
END_IF