SHR
Der IEC-Operator dient dem bitweisen Verschieben eines Operanden nach rechts.
Syntax: erg := SHR (in, n)
in: Operand, der nach rechts verschoben wird.
n: Anzahl der Bits, um die in nach rechts verschoben wird.
![]() | Wenn n die Datentyp-Breite überschreitet, hängt es vom Zielsystem ab, wie BYTE-, WORD-, DWORD- und LWORD-Operanden auffüllt werden. Die Zielsysteme bewirken Auffüllen mit Nullen oder mit n MOD <register width>. |
Beispiele:
ST:
PROGRAM Shr_st
VAR
nInByte : BYTE:=16#45; (*2#01000101*)
nInWord : WORD:=16#0045; (*2#0000000001000101*)
nResByte : BYTE;
nResWord : WORD;
nVar : BYTE := 2;
END_VAR
nResByte := SHR(nInByte,nVar); (*Result is 16#11, 2#00010001*)
nResWord := SHR(nInWord,nVar); (*Result is 16#0011, 2#0000000000010001*)FUP: