AND_THEN
Der Operator ist eine Erweiterung der Norm IEC 61131-3.
Der Operator AND_THEN ist nur für die Programmierung im Strukturiertem Text bei folgender Operation erlaubt: AND-Operation von Operanden des Typs BOOL und BIT mit Kurzschluss-Auswertung. Das bedeutet:
Wenn alle Operanden TRUE sind, ist das Ergebnis der Operation ebenfalls TRUE, ansonsten FALSE.
Aber: Nur wenn der erste Operand des AND_THEN Operators TRUE ist, führt TwinCAT die Ausdrücke an weiteren Operanden ebenfalls aus. Dies kann beispielsweise in Bedingungen wie IF (ptr <> 0 AND_THEN ptr^ = 99) THEN... Probleme mit Null-Pointern vermeiden.
Im Unterschied dazu wertet TwinCAT bei Verwendung des IEC-Operators AND immer alle Operanden aus.
Siehe auch: