SIZEOF
![]() | Verwenden Sie ab TwinCAT 3.1 Build 4026 anstelle dieses Operators den Operator XSIZEOF. |
Der Operator ist eine Erweiterung der Norm IEC 61131-3.
Der Operator dient dazu, die Anzahl Bytes zu bestimmen, die die angegebene Variable x benötigt. Der SIZEOF-Operator liefert immer einen vorzeichenlosen Wert. Der Typ der Rückgabevariablen passt sich der gefundenen Größe von Variable x an.
Syntax:
<return value> := SIZEOF( <variable name> | <date type name> );Rückgabewert von SIZEOF(x) ( | Datentyp der Konstanten, die TwinCAT implizit für die gefundene Größe verwendet. |
|---|---|
0 <= Größe von x < 256 | USINT |
256 <= Größe von x < 65536 | UINT |
65536 <= Größe von x < 4294967296 | UDINT |
4294967296 <= Größe von x | ULINT |
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
aArr1 : ARRAY[0..4] OF INT;
nSize : INT;
END_VARnSize := SIZEOF(aArr1);Ergebnis:
nSize = 10.