Konfiguration des Regelsatzes
Die Kategorie Static Analysis der SPS-Projekteigenschaften definiert die Prüfungen, die die Light-Version der statischen Codeanalyse bei jeder Codeerzeugung durchführt.
![]() | Geltungsbereich der Static-Analysis-Konfiguration Die Einstellungen, die Sie in der Kategorie Static Analysis der SPS-Projekteigenschaften vornehmen, sind sogenannte Solution options und wirken sich daher nicht nur auf das SPS-Projekt aus, dessen Eigenschaften Sie aktuell bearbeiten. Der konfigurierte Regelsatz wird für alle SPS-Projekte übernommen, die sich in der Entwicklungsumgebung befinden. |
Verfügbare Regeln innerhalb von Static Analysis Light:
- SA0033: Nicht verwendete Variablen
- SA0028: Überlappende Speicherbereiche
- SA0006: Schreibzugriff aus mehreren Tasks
- SA0004: Mehrfacher Schreibzugriff auf Ausgang
- SA0027: Mehrfachverwendung des Namens
- SA0167: Temporäre Funktionsbausteininstanzen
- SA0175: Verdächtige Operation auf Zeichenkette
Weiterführende Informationen
