Compilerfehler C0204
Meldung: Variablen vom Typ BIT müssen innerhalb eines VAR_INPUT-, VAR_OUTPUT oder VAR-Blocks definiert werden.
Mögliche Fehlerursache: Es wird versucht, eine Variable vom Typ BIT oder als VAR_IN_OUT-Parameter zu definieren.
Fehlerbehebung: Definieren Sie Variablen vom Typ BIT nur innerhalb eines VAR_INPUT-, VAR_OUTPUT oder VAR-Blocks.
Beispiel für den Fehler:
PROGRAM MAIN
VAR
inst : FB;
END_VAR
FUNCTION_BLOCK FB
VAR_IN_OUT
b : BIT;
END_VARMeldung:
C0204: Variablen vom Typ BIT müssen innerhalb eines VAR_INPUT-, VAR_OUTPUT oder VAR-Blocks definiert werden.