Compilerfehler C0126

Meldung: Variable vom Typ ‚<data type>‘ benötigt genau einen Index.

Mögliche Fehlerursache: Einer Variablen mit einem Index werden mehrere Indizes zugewiesen.

Fehlerbehebung: Weisen Sie nur einen Index zu.

Beispiel für den Fehler:

PROGRAM MAIN
VAR
    pi : POINTER TO INT;
END_VAR
pi[0,1] := 0;

Meldung:

C0126: Variable vom Typ 'POINTER TO INT' benötigt genau einen Index

Fehlerbehebung:

pi[0] := 0;