Befehl Speicher für aktive Applikation prüfen

Funktion: Der Befehl startet eine Prüfung des Speicherbereichs der aktiven Applikation. Der Speicher wird dabei diversen Prüfungen unterzogen. Die Ergebnisse werden im Meldungsfenster ausgegeben.

Aufruf: Menü PLC > Fenster

Voraussetzung: Mindestens eine Applikation ist geladen und im Onlinebetrieb.

Der Speicherbereich der aktiven Applikation wird auf Folgendes überprüft:

Die Ergebnisse der Prüfung werden im Meldungsfenster ausgegeben. Verstöße gegen die Prüfungskriterien erscheinen als Warnungen.

Bei einem Doppelklick auf eine Warnung erscheint die Ansicht Speicher, in der die betreffende Stelle orange markiert ist. Die Ansicht Speicher kann auch mit dem Befehl Speicheransicht anzeigen geöffnet werden.

Mit Hilfe des Attributs 'memory_check' kann die Prüfung eingeschränkt werden.