Element: Kontakt
Ein Kontakt gibt das Signal TRUE (ON) oder FALSE (OFF) von links nach rechts weiter, bis das Signal eine Spule im rechten Teil des Netzwerks erreicht. Zu diesem Zweck wird dem Kontakt eine boolesche Variable zugewiesen, die das Signal enthält. Dazu ersetzen Sie den Platzhalter ??? oberhalb des Kontakts mit dem Namen einer booleschen Variablen.
Sie können mehrere Kontakte sowohl in Reihe als auch parallel anordnen. Bei zwei parallelen Kontakten muss nur einer den Wert TRUE erhalten, damit ON nach rechts weitergegeben wird. Wenn Kontakte hintereinandergeschaltet sind, müssen alle Kontakte den Wert TRUE erhalten, damit vom letzten Kontakt der Reihe ON nach rechts weitergegeben wird. Sie können also mit KOP elektrische Parallel- und Reihenschaltungen programmieren.
Ein negierter Kontakt 
 gibt das Signal TRUE weiter, wenn der Variablenwert FALSE ist. Sie können die Negation eines eingefügten Kontakts mit Hilfe des Befehls Ladder → Negieren aktivieren oder deaktivieren.