Dialog Optionen - Ladder-Editor
Symbol:
Funktion: Der Dialog dient der Konfiguration der Darstellungsoptionen für den Kontaktplan-Editor.
Aufruf: TwinCAT > SPS Programmierumgebung > Ladder-Editor
Registerkarte Allgemeines
Ansicht
Netzwerktitel anzeigen | Der Netzwerktitel wird in der oberen linken Ecke des Netzwerks angezeigt. |
Netzwerkkommentar anzeigen | Das Netzwerkkommentar wird in der oberen linken Ecke des Netzwerks angezeigt. Wenn TwinCAT zusätzlich den Netzwerktitel darstellt, erscheint der Kommentar in der Zeile unterhalb. |
Bausteinsymbol anzeigen | Das Bausteinsymbol wird im Bausteinelement im Ladder-Editor angezeigt. Auch die Standardoperatoren haben Symbole. |
Operandenkommentar anzeigen | TwinCAT zeigt den Kommentar an, den Sie einer Variablen im Implementierungsteil gegeben haben. Der Operandenkommentar bezieht sich im Gegensatz zum „Symbolkommentar“ nur auf die lokale Verwendungsstelle der Variablen. Der Kommentar wird abhängig vom verfügbaren Platz automatisch umgebrochen. |
Symbolkommentar anzeigen | TwinCAT zeigt den Kommentar, den Sie einer Variablen oder einem Symbol bei der Deklaration gegeben haben, oberhalb des Variablennamens an. Zusätzlich oder anstelle des Symbolkommentars können Sie auch einen lokalen „Operandenkommentar“ zuweisen. |
Symboladresse anzeigen | Wenn einem Symbol (Variable) eine Adresse zugewiesen ist, wird diese Adresse oberhalb des Variablennamens angezeigt. |
Operandengröße
Maximale Anzahl der angezeigten Zeilen | Maximale Anzahl von Zeilen des Operandennamens, die dargestellt werden. |
Maximale Durchschnittszahl der Zeichen pro Zeile | Maximale Anzahl der Zeichen pro Zeile für die Darstellung des Operandennamens |
Registerkarte Monitoring
Angezeigte Ziffern für Gleitkommazahlen | Auswahlliste für die Anzahl der Ziffern Beispiel: 750.15 bei eingestellten 5 Ziffern wird zu 7.5e+02 bei eingestellten 2 Ziffern. |
Angezeigte Länge für Zeichenfolgen | Auswahlliste für die Anzahl der Zeichen |