Unterstützte Netzwerk-Controller
Der TwinCAT RT Treiber wird für einen Netzwerk-Port benötigt, falls Echtzeitprotokolle wie EtherCAT verwendet werden.
Er ermöglicht, dass die TwinCAT Echtzeit auf den Netzwerkchip zugreifen kann.
Der Treiber kann über das Tool „TcRteInstall.exe“, welches unter C:\TwinCAT\3.1\System bereitgestellt wird, installiert werden.
Auf der nachfolgenden Seite finden Sie eine Auflistung der unterstützten Intel Chips. Der Treiber erkennt die Chips anhand der Vendor- und Device-ID.
Die Unterstützung einer Netzwerkkarte bedeutet nicht, dass das System echtzeitfähig ist. Beckhoff stellt dies für eigene IPCs und EPCs durch eine Vielzahl von Maßnahmen sicher. Bei anderen Geräten, welche die gleichen Netzwerkcontroller einsetzen, kann dies jedoch nicht gewährleistet werden.
Hinweis | |
Beckhoff-Kompatibilität beachten Die in Beckhoff Steuerungen verbauten NICs sind speziell für den RT-Einsatz ausgewählt und qualifiziert, auf Fremdgeräten können keine Eigenschaften zugesichert werden. |
![]() | Letzte Aktualisierung: TwinCAT 3.1 4026.17 |
TcI2xx.inf
Vendor ID | Device ID | Description |
|---|---|---|
0x8086 (Intel) | 0x1521 | Intel I350 |
0x1533 | Intel I210 | |
0x1534 | Intel I210 | |
0x1535 | Intel I210 | |
0x1536 | Intel I210 | |
0x1537 | Intel I210 | |
0x1538 | Intel I210 | |
0x157B | Intel I210 | |
0x157C | Intel I210 | |
0x1539 | Intel I211 | |
0x1F40 | Intel I354 | |
0x1F41 | Intel I354 | |
0x1F45 | Intel I354 | |
0x156F | Intel I219 LM | |
0x1570 | Intel I219 V | |
0x15B7 | Intel I219 LM2 | |
0x15B8 | Intel I219 V2 | |
0x15B9 | Intel I219 LM3 | |
0x15D7 | Intel I219 LM4 | |
0x15D8 | Intel I219 V4 | |
0x15E3 | Intel I219 LM5 | |
0x15D6 | Intel I219 V5 | |
0x15BD | Intel I219 LM6 | |
0x15BE | Intel I219 V6 | |
0x15BB | Intel I219 LM7 | |
0x15BC | Intel I219 V7 | |
0x15DF | Intel I219 LM8 | |
0x15E0 | Intel I219 V8 | |
0x15E1 | Intel I219 LM9 | |
0x15E2 | Intel I219 V9 | |
0x0D4E | Intel I219 LM10 | |
0x0D4F | Intel I219 V10 | |
0x0D4C | Intel I219 LM11 | |
0x0D4D | Intel I219 V11 | |
0x0D53 | Intel I219 LM12 | |
0x0D55 | Intel I219 V12 | |
0x15FB | Intel I219 LM13 | |
0x15FC | Intel I219 V13 | |
0x15F9 | Intel I219 LM14 | |
0x15FA | Intel I219 V14 | |
0x15F4 | Intel I219 LM15 | |
0x15F5 | Intel I219 V15 | |
0x1A1E | Intel I219 LM16 | |
0x1A1F | Intel I219 V16 | |
0x1A1C | Intel I219 LM17 | |
0x1A1D | Intel I219 V17 | |
0x550A | Intel I219 LM18 | |
0x550B | Intel I219 V18 | |
0x550C | Intel I219 LM19 | |
0x550D | Intel I219 V19 | |
0x550E | Intel I219 LM20 | |
0x550F | Intel I219 V20 | |
0x5510 | Intel I219 LM21 | |
0x5511 | Intel I219 V21 | |
0x0DC7 | Intel I219 LM22 | |
0x0DC8 | Intel I219 V22 | |
0x0DC5 | Intel I219 LM23 | |
0x0DC6 | Intel I219 V23 | |
0x10CC | Intel I82567LM-2 ICH10 | |
0x10CD | Intel I82567LF-2 ICH10 | |
0x10CE | Intel I82567V-2 ICH10 | |
0x10DE | Intel I82567LM-2 ICH10 | |
0x10DF | Intel I82567LF-3 ICH10 | |
0x1525 | Intel I82567V-4 ICH10 | |
0x10EA | Intel I82577LM | |
0x10EB | Intel I82577LC | |
0x10EF | Intel I82578DM | |
0x10F0 | Intel I82578DCC | |
0x1502 | Intel I82579LM | |
0x1503 | Intel I82579V | |
0x15F2 | Intel I225 LM | |
0x15F3 | Intel I225 V | |
0x3100 | Intel I225 K | |
0x15F7 | Intel I220 V | |
0x15F8 | Intel I225 I | |
0x15FD | Intel I225 blank/nvm | |
0x3101 | Intel I225 K2 | |
0x5502 | Intel I225 LMVP | |
0x3102 | Intel I226 K | |
0x5503 | Intel I226 LMVP | |
0x0D9F | Intel I225 IT | |
0x125B | Intel I226 LM | |
0x125C | Intel I226 V | |
0x125D | Intel I226 IT | |
0x125E | Intel I221 V | |
0x125F | Intel I226 blank/nvm |
TcI8254x.inf
Vendor ID | Device ID | Description |
|---|---|---|
0x8086 (Intel) | 0x1000 | Intel 82542 |
0x1001 | Intel 82543GC | |
0x1004 | Intel 82543GC | |
0x1008 | Intel 82544EI | |
0x1009 | Intel 82544EI | |
0x100C | Intel 82543EI | |
0x100D | Intel 82544GC | |
0x100E | Intel 82540EM | |
0x100F | Intel 82545EM | |
0x1010 | Intel 82546EB | |
0x1011 | Intel 82545EM | |
0x1012 | Intel 82546EB | |
0x1013 | Intel 82541EI | |
0x1014 | Intel 82541ER | |
0x1015 | Intel 82540EM | |
0x1016 | Intel 82540EP | |
0x1017 | Intel 82540EP | |
0x1018 | Intel 82541EI | |
0x1019 | Intel 82547EI | |
0x101A | Intel 82547EI | |
0x101D | Intel 82546EB | |
0x101E | Intel 82540EP | |
0x1026 | Intel 82545GM | |
0x1027 | Intel 82545GM | |
0x1028 | Intel 82545GM | |
0x1049 | Intel 82566MM - ICH8 | |
0x104A | Intel 82566DM - ICH8 | |
0x104B | Intel 82566DC - ICH8 | |
0x104C | Intel 82562V - ICH8 | |
0x104D | Intel 82566MC - ICH8 | |
0x105E | Intel 82571EB | |
0x105F | Intel 82571EB | |
0x1060 | Intel 82571EB | |
0x1075 | Intel 82547EI | |
0x1076 | Intel 82541GI | |
0x1077 | Intel 82547EI | |
0x1078 | Intel 82541ER | |
0x1079 | Intel 82546EB | |
0x107A | Intel 82546EB | |
0x107B | Intel 82546EB | |
0x107C | Intel 82541PI | |
0x107D | Intel 82572EI | |
0x107E | Intel 82572EI | |
0x107F | Intel 82572EI | |
0x108A | Intel 82546GB | |
0x108B | Intel 82573E | |
0x108C | Intel 82573E | |
0x1096 | Intel 80003ES2LAN | |
0x1098 | Intel 80003ES2LAN | |
0x1099 | Intel 82546GB | |
0x109A | Intel 82573L | |
0x10A4 | Intel 82571EB | |
0x10A7 | Intel 82575 | |
0x10A9 | Intel 82575 (serdes) | |
0x10B5 | Intel 82546GB | |
0x10B9 | Intel 82572EI | |
0x10BA | Intel 80003ES2LAN | |
0x10BB | Intel 80003ES2LAN | |
0x10BC | Intel 82571EB | |
0x10BD | Intel 82566DM - ICH9 | |
0x10C4 | Intel 82562GT - ICH8 | |
0x10C5 | Intel 82562G - ICH8 | |
0x10C9 | Intel 82576 | |
0x10D3 | Intel 82574L | |
0x10A9 | Intel 82575 (quad copper) | |
0x10CB | Intel 82567V - ICH9 | |
0x10E5 | Intel 82567LM-4 - ICH9 | |
0x10EA | Intel 82577LM | |
0x10EB | Intel 82577LC | |
0x10EF | Intel 82578DM | |
0x10F0 | Intel 82578DC | |
0x10F5 | Intel 82567LM - ICH9(e.g. Dell E6400 Notebook) | |
0x1502 | Intel 82579LM | |
0x1503 | Intel 82579V | |
0x150A | Intel 82576NS | |
0x150E | Intel 82580 | |
0x1521 | Intel I350 | |
0x1533 | Intel I210 | |
0x157B | Intel I210 | |
0x153A | Intel I217 LM | |
0x153B | Intel I217 VA | |
0x1559 | Intel I218 V | |
0x155A | Intel I218 LM | |
0x15A0 | Intel I218 LM2 | |
0x15A1 | Intel I218 V | |
0x15A2 | Intel I218 LM3 | |
0x15A3 | Intel I218 V3 | |
0x156F | Intel I219 LM | |
0x1570 | Intel I219 V | |
0x15B7 | Intel I219 LM2 | |
0x15B8 | Intel I219 V2 | |
0x15BB | Intel I219 LM3 | |
0x15D7 | Intel I219 LM | |
0x15E3 | Intel I219 LM |
TcI8255x.inf
Vendor ID | Device ID | Description |
|---|---|---|
0x8086 (Intel) | 0x1029 | Intel 82559 |
0x1030 | Intel 82559 | |
0x1031 | 82801CAM (PRO/100 VE Network Connection) | |
0x1032 | 82801CAM (PRO/100 VE Network Connection) | |
0x1033 | 82801CAM (PRO/100 VM Network Connection) | |
0x1034 | 82801CAM (PRO/100 VM Network Connection) | |
0x1038 | Intel PRO/100 VM/KM Network Connection | |
0x1039 | Intel 82801CAM (PRO/100 VM Network Connection) ICH2 | |
0x103A | Intel 82801DB (LAN Controller with 82562ET/EZ (CNR) PHY) ICH4 | |
0x103B | Intel 82801DB (LAN Controller with 82562EM/EX PHY) | |
0x103C | Intel 82801DB (LAN Controller with 82562EM/EX (CNR) PHY) | |
0x103D | Intel 82801DB (PRO/100 VE Network Connection) | |
0x103E | Intel 82801DB (PRO/100 VM Network Connection) | |
0x1050 | Intel 82801EB/ER (PRO/100 VE Network Connection) ICH5 | |
0x1051 | Intel 82801EB/ER (PRO/100 VE Network Connection) | |
0x1052 | Intel 82801EB/ER (PRO/100 VM Network Connection) | |
0x1053 | Intel 82801EB/ER (PRO/100 VM Network Connection) | |
0x1054 | Intel 82801EB/ER (PRO/100 VE Network Connection (mobile)) | |
0x1055 | Intel 82801EB/ER (PRO/100 VM Network Connection (mobile)) | |
0x1056 | Intel 82801EB/ER (PRO/100 VM Network Connection (mobile)) | |
0x1057 | Intel 82801EB/ER (PRO/100 VM Network Connection (mobile)) | |
0x1059 | Intel 82551QM PRO/100 M | |
0x1064 | Intel 82801EB/ER (PRO/100 VE Network Connection) ICH6 | |
0x1065 | Intel 82801FB/FR/FW/FRW | |
0x1067 | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection | |
0x1068 | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection | |
0x1069 | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection | |
0x106A | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection | |
0x106B | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection | |
0x1092 |
| |
0x1094 |
| |
0x1209 | Intel 82551ER/IT | |
0x1229 | Intel 82557/8/9/0/1 (EtherExpress PRO/100(B) Adapter) | |
0x2449 | 82801CAM i815 Boser (ICH2) | |
0x2459 | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection | |
0x245D | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection | |
0x27DC | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection |
TcIXgbe.inf
Vendor ID | Device ID | Description |
|---|---|---|
0x8086 (Intel) | 0x1528 | Intel X540-AT2 ( X540-T1/X540-T2 ) |
0x1515 | Intel X540_VF | |
0x1530 | Intel X540_VF_HV | |
0x155C | Intel X540_VF_BYPASS | |
0x1560 | Intel X540T1 | |
0x1563 | Intel X550T | |
0x15D1 | Intel X550T1 | |
0x15C2 | Intel X550EM_A_KR | |
0x15C3 | Intel X550EM_A_KR_L | |
0x15C4 | Intel X550EM_A_SFP_N | |
0x15C6 | Intel X550EM_A_SGMII | |
0x15C7 | Intel X550EM_A_SGMII_L | |
0x15C8 | Intel X550EM_A_10G_T | |
0x15CA | Intel X550EM_A_QSFP | |
0x15CC | Intel X550EM_A_QSFP_N | |
0x15CE | Intel X550EM_A_SFP | |
0x15E4 | Intel X550EM_A_10G_T | |
0x15E5 | Intel X550EM_A_1G_T | |
0x15AA | Intel X550EM_X_KX4 | |
0x15AB | Intel X550EM_X_KR | |
0x15AC | Intel X550EM_X_SFP | |
0x15AD | Intel X550EM_X_10_G_T | |
0x15AE | Intel X550EM_X_1_G_T | |
0x15B0 | Intel X550EM_X_XFI | |
0x1564 | Intel X550_VF_HV | |
0x1565 | Intel X550_VF | |
0x15C5 | Intel X550EM_A_VF | |
0x15B4 | Intel X550EM_A_VF_HF | |
0x15A8 | Intel X550EM_X_VF | |
0x15A9 | Intel X550EM_X_VF_HV | |
|
|