Standardlizenzen bestellen
TwinCAT-3-Standardlizenzen sind immer an eine spezifische Hardware gebunden. In der Regel ist dies ein TwinCAT-3-Lizenz-Dongle (License-Key-Klemme EL6070 oder License-Key-USB-Stick C9900-L100).
Prinzipiell ist es auch möglich, eine TwinCAT-3-Lizenz für einen spezifischen Beckhoff IPC zu lizenzieren. Dies hat aber den großen Nachteil, dass bei einem Austausch des IPCs die TwinCAT-3-Lizenzen nicht mehr für den neuen IPC gültig sind. Sind die TwinCAT-3-Lizenzen dagegen an einen TwinCAT-3-Lizenz-Dongle gebunden, kann der IPC leicht ausgetauscht werden. Zudem muss in der Lagerhaltung für Service-Zwecke nur der IPC, ohne Lizenzen, vorgehalten werden.
![]() | TwinCAT-3-Lizenzen für Nicht-Beckhoff-IPCs Wenn Sie einen IPC von einem anderen Hersteller als Beckhoff einsetzen (TwinCAT-3-Plattform-Level >= 90), ist für die Lizenzierung von TwinCAT 3 immer ein TwinCAT-3-Lizenz-Dongle erforderlich. |
![]() | Mehrere System-IDs Ein TwinCAT-3-Lizenz-Dongle hat keinen eigenen Plattform-Level. Dieser ist abhängig vom Plattform‑Level des angeschlossenen Rechners. Da der Plattform-Level des Rechners in die System‑ID des Dongles eingeht, kann ein TwinCAT-3-Lizenz-Dongle mehrere System‑IDs haben. |
Siehe auch: System‑ID von TwinCAT-3-Lizenz-Dongles
Bestellung von TwinCAT-3-Standardlizenzen mit und ohne Voraktivierung
Um im Auftrag eine eindeutige Zuordnung der TwinCAT-3-Lizenzen zur Voraktivierung und der dafür gewünschten Lizenzierungsplattform (Dongle oder IPC) zu ermöglichen, beachten Sie bei der Bestellung folgende Hinweise:
- Die Artikelnummer des TwinCAT-3-Lizenz-Dongles zeigt, ob für den Dongle-Lizenzen voraktiviert werden sollen oder nicht:
- EL6070-0033 (bzw. C9900-L100-0033) = TwinCAT-3-Dongle mit voraktivierten TwinCAT-3-Lizenzen
- EL6070-0000 (bzw. C9900-L100) = Leerer TwinCAT-3-Dongle (ohne voraktivierte TwinCAT-3-Lizenzen)
- Für die Voraktivierung von TwinCAT-3-Lizenzen für einen …-0033er Dongle ist die Artikelnummer der TwinCAT-3-Lizenz wichtig. Hier muss unbedingt an drittletzter Stelle der TwinCAT-3-Artikelnummer eine „1“ stehen. Beispiel:
- TC1200-0150 = Voraktivierung durch Beckhoff für einen TwinCAT-3-Lizenz-Dongle im selben Auftrag
- Bei Nachbestellung von Lizenzen für einen TwinCAT-3-Lizenz-Dongle, der sich bereits beim Kunden befindet, muss die Aktivierung der Lizenz durch den Kunden erfolgen. Hier muss an drittletzter Stelle der TwinCAT-3-Artikelnummer eine „2“ stehen. Beispiel:
- TC1200-0250 = Keine Voraktivierung durch Beckhoff (Lizenzaktivierung erfolgt durch Kunden)
- Soll die Voraktivierung durch Beckhoff erfolgen (für einen Beckhoff IPC im selben Auftrag), muss an drittletzter Stelle der TwinCAT-3-Artikelnummer eine „0“ stehen. Beispiel TC1200-0050.
- Strukturieren Sie den Auftrag so, dass eine eindeutige Zuordnung der Lizenzen zur gewünschten Lizenzierungsplattform gegeben ist.
Beispiel für die Bestellung eines TwinCAT-3-Lizenz-Dongles (mit dafür voraktivierten Lizenzen): - Dongle 1
- Zugeordnete Lizenz A
- Zugeordnete Lizenz B
- Dongle 2
- Zugeordnete Lizenz A
- Zugeordnete Lizenz C
- Zugeordnete Lizenz D
- Zugeordnete Lizenz E
- etc.
- Mehrere Lizenz-Dongles mit identischer Lizenzkonfigurationen können Sie jeweils in einer Position zusammenfassen.
Bestellung von TwinCAT-3-Lizenzen mit Lizenzinstanzen
Bei der überwiegenden Anzahl der TwinCAT-3-Lizenzen handelt es sich um eine sogenannte „CPU-Lizenz“. Dies bedeutet, dass davon jeweils nur eine einzige Lizenz pro Steuerungsrechner erforderlich (und erlaubt) ist. Beispiel: TC1200 (PLC).
Einige TwinCAT-3-Lizenzen können jedoch auch mehrfach auf einem Steuerungsrechner erforderlich sein, zum Beispiel Client Zugriffslizenzen für die TwinCAT HMI (TF2000).
Je nach Produkt werden diese einzeln oder in Bundles angeboten, z. B. in einem 5er-Pack.
Dieses 5er-Pack ist jedoch aus technischen Gründen eine CPU-Lizenz (mit 5 darin enthaltenen Lizenzinstanzen), und darf somit nur einmal pro System aktiviert werden. (Bei der aktuellen TwinCAT Lizenztechnologie darf eine Lizenzinstanz nicht weitere Lizenzunterinstanzen enthalten; die „Hauptlizenz“ muss daher eine CPU-Lizenz sein.)
Das bedeutet, das gleiche Packs nicht mehrfach auf einem System aktiviert werden dürfen.
Beispiel:
Es werden 13 HMI Client Access Lizenzen benötigt. Diese können Sie z. B. als jeweils ein 10er-Pack + ein 3er Pack aktivieren, aber nicht als 2 x 5er-Pack + 1 x 3er-Pack.
Bestelloption für Beckhoff Industrie-PCs und Embedded PCs:
Vorinstallation der TwinCAT-3-Runtime
Bei Beckhoff IPCs wird einfach die Bestelloption „TC1000-1000“ hinzugenommen:
TC1000-1000 Vorinstallation der TwinCAT-3-Runtime
Bei Beckhoff Embedded-PCs der CX-Baureihe wird die Vorinstallation der TwinCAT-3-Runtime anders bestellt. Um festzulegen, ob ein Beckhoff Embedded-PC der CX-Baureihe eine vorinstallierte TwinCAT-3-Runtime (XAR) enthalten soll, muss die letzte Stelle der Artikelnummer des CX eine „5“ sein.
Beispiel:
CX5120-0125 = Beckhoff IPC mit vorinstallierter TwinCAT-3-Runtime
![]() | TwinCAT-3-Lizenzen müssen immer extra bestellt werden. Sie sind nicht automatisch in der vorinstallierten TwinCAT-3-Runtime enthalten. |