Benutzung eines Filters

Will man nicht alle Telegramme im CAN-Interface empfangen, gibt es die Möglichkeit Filter zu setzen. Damit reduziert man die Anzahl der CAN-Telegramme im CAN-Interface und lässt damit nur die Telegramme zu, die auch benötigt werden.

Benutzung eines Filters 1:
Abb.9: CAN-Filter

Acceptance:
Hier werden die Identifier eigetragen die zum CAN-Interface weitergeleitet werden sollen.

Rejection:
Hier sind die Identifier eingetragen die nicht zum CAN-Interface weitergeleitet werden sollen.

Acceptance mask:
Hier kann auf Bit-Ebene eingestellt werden, welche Identifier zum CAN-Interface weitergeleitet werden sollen.

Beispiel anhand des 29 Bit Identifiers

In dem Beispiel werden alle Telegramme von Identifier 0x0400 … 0x0700 in das CAN-Interfaces übertragen. Dies wird mit einem "+" bei Info angezeigt.
"+" bedeutet, der Filter lässt die Daten zum CAN-Interface durch (Acceptance)
"-" bedeutet, der Filter lässt die Daten nicht zum CAN-Interface durch (Rejection)

Benutzung eines Filters 2:
Abb.10: Beispiel anhand des 29 Bit Identifiers