Registerzugriff

Register sind in Tabellen organisiert und bilden in dem Buskoppler oder in den Klemmen gespeicherte Werte ab.

Öffnen des Dialogs „Registerzugriff“

1. Klicken Sie im Projektbaum mit der rechten Maustaste auf den Eintrag für den Buskoppler.
Ein Kontextmenü mit dem Eintrag „Register Access…“ öffnet sich.
2. Klicken Sie auf den Kontextmenü-Eintrag „Register Access…“.
Der Dialog „Registerzugriff“ öffnet sich.

Dialog „Registerzugriff“

Wenn sich Ihre Steuerung im Run-Modus befindet, dann können Sie in der Dropdown-Liste „Tabelle“ eine Tabelle auswählen. Im Bild werden die Register 0 bis 15 der Tabelle 0 angezeigt.

Registerzugriff 1:

Dropdown-Liste „Klemme“

In der Dropdown-Liste „Klemme“ kann die Klemme für den Registerzugriff ausgewählt werden.

Dropdown-Liste „Tabelle“

In der Dropdown-Liste „Tabelle“ kann eine Tabelle für den Registerzugriff ausgewählt werden.

Tabelle „Register“

Tabellenspalte „Offs“

In der Tabellenspalte „Offs“ steht der Offset für das Register der jeweiligen Tabellenzeile.

Tabellenspalte „Dec“

In der Tabellenspalte „Dec“ steht der Registerwert in dezimaler Schreibweise.

Tabellenspalte „Hex“

In der Tabellenspalte „Hex“ steht der Registerwert in hexadezimaler Schreibweise.

Tabellenspalte „Char“

In der Tabellenspalte „Char“ steht der Registerwert in lesbarer Zeichendarstellung.

Kontrollkästchen „Auto Reload“

Wenn das Kontrollkästchen „Auto Reload“ angewählt ist, werden die Register aus dem Speicherbereich der ausgewählten Klemme automatisch regelmäßig neu geladen.

Schaltfläche „Reload“

Wenn Sie die Schaltfläche „Reload“ betätigen, werden die Register aus dem Speicherbereich der ausgewählten Klemme neu geladen.

Schaltfläche „Schreiben“

Wenn Sie die Schaltfläche „Schreiben“ betätigen, werden Tabellenwerte in den Klemmenspeicherbereich geschrieben.

Schaltfläche „Abbruch“

Die Schaltfläche „Abbruch“ schließt den Dialog, ohne Tabellenwerte in den Klemmenspeicherbereich zu schreiben.

Beispiel: Auslesen des Klemmentyps

1. Fügen Sie im Teilbaum des Buskopplers BK3120 die analoge Klemme KL3002 oder die analoge Klemme KL4004 in die Konfiguration ein.
2. Schalten Sie in den Run-Modus und sorgen Sie dafür, dass die jeweilige Klemme erreichbar ist.
3. Wählen Sie die Klemme KL3002 oder die Klemme KL4004 in der Dropdown-Liste „Klemme“ aus.
Im Register 8 der jeweiligen Klemme wird der Klemmentyp angezeigt: 3002 oder 4004.