DP-Start-Up
Bevor ein Master-Gerät und Slave-Geräte zyklischen Datenaustausch miteinander durchführen können, werden während des DP-Start-Ups Parameter- und Konfigurationsdaten vom Master-Gerät an die Slave-Geräte übertragen. Nach dem Senden der Parameterdaten und der Konfigurationsdaten fragt das Master-Gerät so lange die Diagnosedaten des Slave-Gerätes ab, bis das Slave-Gerät seine Bereitschaft zum Datenaustausch signalisiert. Je nachdem, wie umfangreich die Berechnungen sind, die ein Slave-Gerät durchführen muss, nachdem es die Parameterdaten und die Konfigurationsdaten empfangen hat, kann es bis zu einigen Sekunden dauern, bis ein Slave-Gerät zum Datenaustausch bereit ist.
Parameterdaten werden mit einem SetPrmLock-Request-Telegramm von einem Master-Gerät an die Slave-Geräte gesendet. Das SetPrmLock-Response-Telegramm enthält keine Daten und besteht daher nur aus einem Byte, einer Kurzquittung. Konfigurationsdaten werden mit dem ChkCfg-Request-Telegramm von einem Master-Gerät an die Slave-Geräte gesendet. Das ChkCfg-Response-Telegramm enthält keine Daten und besteht daher nur aus einem Byte, einer Kurzquittung. Diagnosedaten werden mit einem SlaveDiag-Request-Telegramm von einem Master-Gerät angefordert. Das SlaveDiag-Request-Telegramm enthält keine Daten vom Master-Gerät. Das Slave-Gerät sendet die Diagnosedaten mit einem SlaveDiag-Response-Telegramm.