Freeze
Mit dem Freeze-Kommando im GlobalControl-Request-Telegramm, einem Broadcast-Telegramm, kann das Master-Gerät das Einlesen der Eingänge von mehreren Slave-Geräten synchronisieren. Ein Freeze-Kommando wird in den Diagnosedaten vom Slave-Gerät quittiert. Ein DP-Slave-Gerät beginnt den Freeze-Mode, wenn es von dem ihm zugeordneten DP-Master-Gerät ein Freeze-Steuerkommando empfängt.
Im Freeze-Mode werden bei allen adressierten DP-Slave-Geräten die Eingänge auf den momentanen Wert eingefroren. Die Eingangsdaten werden erst dann wieder aktualisiert, wenn das DP-Master-Gerät das nächste Freeze-Steuerkommando an die betroffenen Geräte gesendet hat. Ein DP-Slave-Gerät beendet den Freeze-Mode, wenn es von dem ihm zugeordneten DP-Master-Gerät ein Unfreeze-Steuerkommando empfängt.