ADS
Dieser Dialog dient dem DPV1-Zugriff zum Lesen und Schreiben von Daten.

Textfeld „ADS Address (acyclic services)“
Im Textfeld „ADS Address (acyclic services)“ befindet sich die NetId des Master-Gerätes EL6731 und eine Port-Nummer für das Slave-Gerät BK3120. Die Port-Nummer besteht aus dem hexadezimalen Wert 0x1000 plus der Stationsadresse des Slave-Gerätes, hier mit dem hexadezimalen Wert 0x000b.
Kontrollkästchen „Enable Router“
Wenn das Kontrollkästchen „Enable Router“ angewählt worden ist, dann wird der Buskoppler in der Router-Tabelle gelistet. Unter SYSTEM\Routing wird seine AmsNetId auf der Karteikarte mit dem Karteireiter „Projekt Routes“ eingetragen.
Textfeld „Net-Id“
Im Textfeld „Net-Id“ ist die Net-Id des Buskopplers eingetragen.
Textfeld „Remote Name“
Im Textfeld „Remote Name“ ist der Remote-Name des Buskopplers eingetragen. Der Remote-Name ist nacheinander zusammengesetzt aus dem Namen des Buskoppler-Gerätes, einem Unterstrich und dem Namen des PROFIBUS-Master-Gerätes.
Textfeld „Index-Group“
In das Textfeld „Index-Group“ wird die Index-Group der zu lesenden oder zu schreibenden Daten eingetragen. Die Index-Group unterscheidet verschiedene Daten innerhalb eines Ports.
Textfeld „Index-Offset“
In das Textfeld „Index-Offset“ wird der Index-Offset der zu lesenden oder zu schreibenden Daten eingetragen. Der Index-Offset gibt an, ab welchem Byte gelesen oder geschrieben werden soll.
Textfeld „Länge lesen“
In dem Textfeld „Länge lesen“ wird die Länge in Bytes der Daten, die gelesen oder geschrieben werden sollen, eingetragen.
Textfeld „Daten lesen“
In das Textfeld „Daten lesen“ schreibt das System die Antwort einer ADS-Anfrage hinein.
Textfeld „Daten“
In das Textfeld „Daten“ tragen Sie die Daten in hexadezimaler Schreibweise ein, die per ADS versendet werden sollen.
Schaltfläche „Lesen“
Die Schaltfläche „Lesen“ aktiviert das Lesen der adressierten Daten.
Schaltfläche „Schreiben“
Die Schaltfläche „Schreiben“ aktiviert das Schreiben der adressierten Daten.
Schaltfläche „LesenSchreiben“
Die Schaltfläche „LesenSchreiben“ führt einen Read-Write-Befehl auf den adressierten Daten aus.