Allgemein

Allgemein 1:

Textfeld „Name“

Das Textfeld „Name“ enthält den Namen des PROFIBUS-Geräts.

Textfeld „Id“

Im Textfeld „Id“ steht die Identifikationsnummer des Buskopplers. Die ID Nummer wird vom TwinCAT System vergeben und kann nicht verändert werden. Die ID wird in jedem topologischen Abzweig eindeutig zugeordnet.

Die ID wird mit dem Hinzufügen fortlaufend für jede neue Box vergeben. Wenn Geräte aus der Konfiguration gelöscht werden und dadurch Nummern frei werden, dann werden die freigewordenen Nummern neu in die Konfiguration eingefügten Geräten wieder zugewiesen.

Textfeld „Objekt Id“

Das PROFIBUS-Gerät stellt in TwinCAT ein Objekt dar. Im Textfeld „Objekt Id“ steht die Identifikationsnummer des TwinCAT-Objekts.

Die Methode ITcComObject:TcGetObjectId gibt die Objekt-ID eines TwinCAT-Objekts zurück. Jede Instanz eines TwinCAT-Moduls besitzt eine Objekt-ID, die innerhalb einer TwinCAT-Runtime nur einmal vorkommt. Mit der Objekt-ID kann man eine Instanz innerhalb des TwinCAT-Systems identifizieren.

Textfeld „Typ“

Im Textfeld „Typ“ ist der Typ des PROFIBUS-Geräts angegeben.

Textfeld „Kommentar“

Im Textfeld „Kommentar“ können Sie einen Kommentar hinzufügen. Das Kommentarfeld enthält bereits Angaben zum Buskoppler.

Kontrollkästchen „Deaktiviert“

Indem Sie dieses Kontrollkästchen anwählen, können Sie das PROFIBUS-Gerät deaktivieren. Ein deaktiviertes Gerät wird aus der Berechnung der Konfiguration herausgenommen. Die Konfiguration des deaktivierten PROFIBUS-Geräts bleibt mit seinen Verknüpfungsinformationen erhalten und kann reaktiviert werden, indem das Kontrollkästchen deaktiviert wird.

Kontrollkästchen „Symbole erzeugen“

Wenn dieses Kontrollkästchen angewählt wird, werden symbolische Namen für das Zugreifen auf dieses PROFIBUS-Gerät erzeugt.

Tabellenspalte „Nummer“

Die Tabellenspalte „Nummer“ gibt die Position der Box am Buskoppler an.

Tabellenspalte „Klemmenbezeichnung“

Die Tabellenspalte „Klemmenbezeichnung“ gibt den Namen der Box an.

Tabellenspalte „Typ“

Die Tabellenspalte „Typ“ gibt die Typbezeichnung der Box an.

Tabellenspalte „Eing. Größe“

Tabellenspalte „Ausg. Größe“