DP-Diag
Die Werte in den Textfeldern werden fortlaufend aktualisiert.

Textfeld „Erkannte Busfehler“
Das Textfeld „Erkannte Busfehler“ zeigt die Anzahl der festgestellten Busfehler an. Wenn Busfehler festgestellt worden sind, sollte die Verkabelung geprüft werden. Kurze Busstörungen treten in der Regel auch beim Abziehen oder Stecken von PROFIBUS-Steckern auf.
Textfeld „Erkannte Busfehler/sek“
Das Textfeld „Erkannte Busfehler/sek“ zeigt die Anzahl der pro Sekunde festgestellten Busfehler an.
Textfeld „Last detected bus error“
In dem Textfeld „Last detected bus error“ wird eine Uhrzeit eingetragen, die angibt, wann der letzte Busfehler aufgetreten ist.
Textfeld „Cycle With Repeat-Counter“
Das Textfeld „Cycle With Repeat-Counter“ zeigt die Anzahl der PROFIBUS-Zyklen an, in denen mindestens einmal ein Telegramm wiederholt worden ist. Wenn Telegramme wiederholt werden müssen, deutet das darauf hin, dass die Busphysik nicht in Ordnung ist.
Textfeld „Max. Repeat/ Cycle“
Das Textfeld „Max. Repeat/ Cycle“ zeigt die maximale Anzahl von Wiederholungen innerhalb eines Zyklusses an.
Textfeld „Cycle With No Dxch-Counter“
Der Zähler zählt die Zyklen, in denen nicht alle Slave-Geräte am Datenaustausch teilnehmen. Ein Slave-Gerät nimmt am Datenaustausch nicht teil, wenn sein DpState von Null verschieden ist.
Textfeld „max. Cycle-Distance (µs)“
Das Textfeld „max. Cycle-Distance (µs)“ zeigt die größte seit dem Einschalten in den Run-Betrieb oder dem letzten durchgeführten Reset gemessene Cycle-Distance in Mikrosekunden an.
Textfeld „min. Cycle-Distance (µs)“
Das Textfeld „min. Cycle-Distance (µs)“ zeigt die kleinste seit dem Einschalten in den Run-Betrieb oder dem letzten durchgeführten Reset gemessene Cycle-Distance in Mikrosekunden an.
Textfeld „Input Calc + Copy (µs)“
Das Textfeld „Input Calc + Copy (µs)“ dient der Diagnose des Sync-Managers und zeigt die Zeit in Mikrosekunden an, die es dauert, die Prozessdatenobjekte vom PROFIBUS auf das EtherCAT-Prozessabbild zu kopieren.
Textfeld „max. Input Calc + Copy (µs)“
Das Textfeld „max. Input Calc + Copy (µs)“ dient der Diagnose des Sync-Managers und zeigt die größte seit dem Einschalten in den Run-Betrieb oder dem letzten durchgeführten Reset gemessene Zeit in Mikrosekunden an, die es gedauert hat, die Prozessdatenobjekte vom PROFIBUS auf das EtherCAT-Prozessabbild zu kopieren.
Textfeld „max. Zykluszeit (µs)“
Hier wird die maximale DP-Zykluszeit in Mikrosekunden angezeigt. Berücksichtigt werden nur Zyklen, in denen alle Slaves im Datenaustausch sind und keine Wiederholungen auftreten.
Textfeld „min. Zykluszeit (µs)“
Hier wird die minimale DP-Zykluszeit in Mikrosekunden angezeigt. Berücksichtigt werden nur Zyklen, in denen alle Slaves im Datenaustausch sind und keine Wiederholungen auftreten.
Textfeld „Ist Zykluszeit (µs)“
Hier wird die aktuelle DP-Zykluszeit in Mikrosekunden angezeigt. Berücksichtigt werden nur Zyklen, in denen alle Slaves im Datenaustausch sind und keine Wiederholungen auftreten.
Textfeld „Output-Failed-Counter“
Der Zähler zählt die Zyklen, in denen der DP-Zyklus noch nicht beendet worden ist und alle Slaves noch im Datenaustausch sind und einen DpState gleich Null haben, als jedoch schon der nächste EtherCAT-Zyklus (EL) startet.
Textfeld „Input-Failed-Counter“
Textfeld „Output Calc + Copy (µs)“
Das Textfeld „Output Calc + Copy (µs)“ dient der Diagnose des Sync-Managers und zeigt die Zeit in Mikrosekunden an, die es dauert, die Prozessdatenobjekte vom EtherCAT-Prozessabbild auf den PROFIBUS zu kopieren.
Textfeld „max. Output Calc + Copy“
Das Textfeld „max. Output Calc + Copy“ dient der Diagnose des Sync-Managers und zeigt die größte seit dem Einschalten in den Run-Betrieb oder dem letzten durchgeführten Reset gemessene Zeit in Mikrosekunden an, die es gedauert hat, die Prozessdatenobjekte vom EtherCAT-Prozessabbild auf den PROFIBUS zu kopieren.
Textfeld „Output Delay (µs)“
Textfeld „max. Output Delay (µs)“
Schaltfläche „Reset“
Die Schaltfläche „Reset“ setzt einige der in dem Dialog „DP-Diag“ angezeigten Werte zurück.